/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Reproduktory

    Kompaktní reproduktor

    Discontinued

    Loudspeakers are compact and elegant in design & are available in various shapes and applications with different power outputs such as 10 W, 15 W, 20 W and 30 W. They are used for quick installation with high sound pressure & high weather resistance.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Loudspeakery jsou kompaktní a elegantní designu a jsou dostupné v různých tvarech a provedeních s různými výkony, jako 10 W, 15 W, 20 W a 30 W. Vestavný stropní bílý kovový reproduktor poskytuje vynikající zvuk díky moderní 2‑pásmové technologii a mimořádně malému instalačnímu prostoru. Sférický reproduktor EDL K 20-165 / T se skládá z odolného nárazuvzdorného plastového krytu ABS (UL94 V0) a 165mm reproduktoru. Připojení je provedeno dvouvodičovým kabelem délky 5 m. Reproduktor EMS 30-130 / T je vybaven wooferem a středotónovým měničem, a poskytuje tak vynikající zvukovou a hudební kvalitu. Tlakové komorové reproduktory mají UV‑odolný systém tlakové komory s připojovacím kabelem 1 m.Vlastnosti & Výhody:• Kompaktní a elegantní provedení• Různé výkony: 10 W, 15 W, 20 W a 30 W• Rychlá a jednoduchá instalace• Vynikající zvuková a hudební kvalita• Nízké zkreslení zvuku a malá instalační stopa• Stupeň krytí IP66• Nárazuvzdorné ABS pouzdro zajišťuje dlouhodobou stabilitu
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER