/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Mikrofonní pulty

    Digitální stanice hlasatele

    Discontinued

    Digitální volací stanice DCS15 redundantní

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    V mnoha instalačních kódech je nutné mít redundanci na kritických signálních trasách, jako jsou kabely reproduktorů (smyčková nebo AB kabeláž), mezi požárním panelem a systémem PAVA. V některých instalačních kódech to zahrnuje také připojení k mikrofonu hasiče. Pokud dojde ke ztrátě spojení, neexistuje žádný způsob, jak by bylo možné živé oznámení lidem, kteří jsou potenciálně nebo skutečně ve vysokém ohrožení. Naše pagingová stanice podporuje redundantní kabelová připojení ke dvěma samostatným zařízením Comprio s Ethernetem (nikoli k samostatné verzi Comprio) nebo DOM. To znamená, že je možné připojit dva kabely (CAT5) k jedné pagingové stanici a zajistit tak redundantní provoz. Pro redundantní provoz jsou zapotřebí dva kabely (CAT5) připojené k jednomu pagingovému mikrofonu. Digitální pagingový mikrofon DCS15 RE slouží k výběru okruhů reproduktorů a k vypnutí hlasových oznámení a také k různým zvukům gongů nebo alarmů. Je vybaven 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 kontrolkami LED a mikrofonem s husím krkem. Pagingový mikrofon je připojen naší sběrnicí DAL (Digital Audio Link) k zařízení Comprio nebo DOM pomocí standardního kabelu CAT5. Všechny zvukové signály a všechny ovládací signály jsou přenášeny digitálně. Funkce mikrofonu digitálního pagingového mikrofonu je trvale akusticky monitorována. DCS15 RE také poskytuje externí zvukový vstup a výstup, který lze použít k připojení zvukového zařízení, jako jsou CD přehrávače. K DOM lze připojit až čtyři přípojnice sběrnice DAL. Každý DCS v systému může současně generovat a přijímat různé hlasové přenosy a ovládací signály. Digitální pagingový mikrofon lze posunout až do 300 m pomocí kabelu CAT5. Prodloužení na větší vzdálenost je možné u optických kabelů (FO) – viz příslušné konvertory FO, které jsou navíc potřeba. Lze dosáhnout redundantního spojení s kabely FO. Pokud je zapotřebí více kláves a/nebo kontrolek LED, je možné přidat až šest modulů digitálních kláves (DKM18), což umožňuje zvýšení celkového počtu dostupných kláves a kontrolek LED na 120 na call stanici.

    Vlastnosti a výhody:
    • Vysoká bezpečnost při selhání z důvodu redundantní přenosové cesty
    • Nákladově efektivní kabeláž kabeláže CAT5
    • Elektret Goseneck mikrofon s kardioidovým vzorem
    • Trvalé monitorování mikrofonu a reproduktoru kabelu
    • pro monitorování a provoz interkomu mezi dalšími pagingovými stanicemi (řada DCS)
    • 24bitový konvertor AD/DA
    • Nezávislý dodatečný zvukový vstup/výstup, např. pro audioplayer
    • 12 volně konfigurovatelné klíče s nezávislou programovatelnou LED
    • samostatnou LED, programovatelné žlutě nebo červeně
    • Lze použít redundantně i neredundantně