/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Mikrofonní pulty

    ETH volací stanice

    ETH volací stanice pro nouzové použití, pro instalaci na stůl nebo na stěnu při montáži do REDBOX 300. Plně dozorovaná, vybavená PTT mikrofonem, indikační LED, 3 funkčními tlačítky a volně konfigurovatelným tlačítkem s mechanickou ochranou.

    Přehled
    ETH volací stanice pro nouzové použití pro instalaci na stůl nebo na stěnu při montáži do REDBOX 300. Plně dohlížená a vybavená PTT mikrofonem, stavovou LED, 3 funkčními tlačítky a volně konfigurovatelným tlačítkem s mechanickou ochranou.Volací stanice obsahuje síťový switch včetně 2 digitálních vstupů nebo 2 reléových výstupů, volitelný vstup napájení 48 VDC, LAN port, LAN/WAN port, LAN PoE port, RS-485 port, RJ-45 port pro připojení prodlužovacího klíče ABT-EKB-20M, trimr pro nastavení hlasitosti mikrofonu a duální optické vlákno pro kroužkové propojení v systému.Vlastnosti & Výhody:• 2 integrované reléové vstupy a 2 výstupy• PoE nebo externí napájení• Funkce černé skříňky. Zaznamenává všechny zprávy odeslané během nouzového stavu• Interkomová funkce mezi volacími stanicemiCertifikace:• EN54-16