/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Reproduktory

    TCPA Omni Medium Power Speaker Array – montáž do stropu

    Discontinued

    Reproduktorová řada TCPA Omni Medium Power je ideální řešení pro hromadné hlášení jak v interiéru, tak exteriéru. Model TCPA-Omni vyniká srozumitelností řeči a akustickou výkonovou hustotou.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    TCPA-Omni je ideálním řešením pro interní i venkovní potřeby hromadného oznamování. Je zařazený podle UL 1480 a ULC S541 pro obecné hlášení a požární a nouzové signalizace. TCPA-Omni poskytuje jak křišťálově čistý hlas, tak vysoce účinné tóny, což umožňuje, aby jeden reproduktor pokryl veškeré akustické požadavky. TCPA-Omni je lídrem ve srozumitelnosti a akustické hustotě výkonu. Při pouhých 18 palcích v průměru a hmotnosti pouze 19 liber bude TCPA-Omni více slyšen než viděn. Jeho akustický výkon umožňuje instalaci menšího počtu jednotek ve velkých průmyslových areálech, čímž se zvyšuje srozumitelnost a snižují náklady na instalaci a údržbu.Vlastnosti & Výhody:• dosah komunikace až 1/4 míle• široké frekvenční pásmo: 350 Hz - 5 kHz• optimalizováno pro lidský hlasCertifikace:• UL 1480• ULC S541• CSFM
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER