/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Reproduktory

    TCPA Omni středový výkonový reproduktorový pole – montáž na tyč

    Discontinued

    Reproduktorová soustava TCPA Omni Medium Power je ideálním řešením pro potřeby hromadného oznamování v interiéru i exteriéru. TCPA-Omni je lídrem třídy v srozumitelnosti a akustické hustotě výkonu.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    TCPA-Omni je ideálním řešením pro vnitřní i venkovní systémy hromadného hlášení. Je homologován podle UL 1480 a ULC S541 pro všeobecné oznamování a požární a nouzové signalizace. TCPA-Omni poskytuje jak zřetelný hlas, tak výrazné tónové signály, což umožňuje jednomu reproduktoru pokrýt všechny akustické potřeby. TCPA-Omni je lídrem ve své třídě z hlediska srozumitelnosti a akustické hustoty výkonu. Při průměru pouhých 18 inches a hmotnosti jen 19 pounds bude TCPA-Omni více slyšet než vidět. Jeho akustický výkon umožňuje instalovat méně jednotek v rozsáhlých průmyslových areálech, čímž se zvyšuje srozumitelnost a zároveň snižují náklady na instalaci a údržbu.Features & Benefits:• 1/4 mile radius communication range• wide frequency range: 350Hz - 5khz• optimized for human voiceCertifikace:• UL 1480• ULC S541• CSFM
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER