Nasávací kouřové hlásiče
Nasávací hlásič VESDA-E VEU
Řada nasávacích hlásičů kouře VESDA-E VEU je prémiovým hlásičem řady VESDA-E a nyní má integrovaný model (VEUEBTI) možnost přímé spolupráce se sběrnicemi esserbus® a esserbus®-Plus prostřednictvím zabudovaného transpondéru.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Řada aspiračních kouřových detektorů VESDA-E VEU je prémiovým detektorem řady VESDA-E a nyní má integrovaný model (VEU-EBTI) možnost přímo pracovat s esserbus® a esserbus®-PLus prostřednictvím vestavěného transpondéru, který umožňuje připojení k řadě Esser ovládacích panelů požárních alarmů. Je kompatibilní s ovládacím panelem FlexES s podporovanou funkcí předběžného alarmu. Je také kompatibilní s IQ8Control and Compact panely, ale bez funkce předběžného alarmu. Extrémně široký rozsah citlivostí; 15krát větší než VESDA VLP a možnost většího počtu vzorkovacích otvorů zajišťují zvýšené pokrytí v aplikacích s vysokým průtokem vzduchu nejméně o 40 %. Výrazně delší lineární
potrubí a konfigurace rozšířené větvené potrubní sítě se dokonale hodí pro aplikace s vyšším stropem a poskytují větší pokrytí až o 80 % a zároveň umožňují pohodlnou montáž detektoru pro snadnou údržbu a servis. Široká škála revolučních nových funkcí poskytuje nepřekonaný výkon detekce, flexibilitu, programovatelnost v terénu, lepší konektivitu a snížené celkové náklady na vlastnictví.
Vlastnosti a výhody:- Technologie detekce poškození poskytuje spolehlivé včasné varování v
- široké škále prostředí s minimálními falešnými alarmy
- Vícestupňová filtrace a optická ochrana s čistými vzduchovými bariérami
- zajišťuje výkon detekce životnosti
- Čtyři úrovně alarmu a ultra široký rozsah citlivostí poskytují
- optimální ochranu pro nejširší rozsah aplikací
- Intuitivní LCD displej s ikonami poskytuje okamžité informace o stavu pro
- okamžitou odezvu Prahové hodnoty poruchy
- průtoku na port vyhovují proměnlivým
- podmínkám proudění vzduchu
- Chytrý vestavěný filtr udržuje počet prachu a zbývající životnost filtru
- pro předvídatelnou údržbu
- Rozsáhlý protokol událostí (20,000 událostí) pro analýzu událostí a systémovou
- diagnostiku
- AutoLearn™ smoke and flow pro spolehlivé a rychlé uvedení do provozu
- Odkazování na externí podmínky prostředí
- pro minimalizaci škodlivých alarmů
- Vzdálené monitorování pomocí iVESDA pro kontrolu systému a Ethernet pro proaktivní
- údržbu
- pro konektivitu se softwarem Xtralis pro konfiguraci,
- sekundární monitorování a údržba
- Průmysl na prvním místě. Sekundární monitorování a
- údržba aspiračního detektoru prostřednictvím WiFi
- USB pro konfiguraci počítače, a aktualizace firmwaru pomocí paměťové
- karty
- Dvě předkonfigurované GPI; 1 nemonitorovaná
- funkce vzdáleného resetu prostřednictvím panelu, a 1 monitorováno za účelem normálního
- provozu detektoru (nepřístupné pro uživatele)
- Sestavy vyměnitelných polí umožňují rychlejší servis a
- maximální dobu provozuschopnosti
- Přímé připojení k technologii smyčky esserbus® ovládacích panelů požárních
- alarmů Esser bez nutnosti dalšího vybavení nebo
- modulů smyčky
- Integrované izolátor smyčky
- Hodnocení poruch detektoru VESDA-E
- Hodnocení předpoplachů detektoru VESDA-E v kombinaci
- s hodnocením řídicího
- signálu FlexeS a monitorováním smyčky v souladu s
- EN 54-13
- Volitelné monitorování nízkého napětí externího zdroje napájení
- Tři náhradní vstupy, které je třeba přidat, např. podrobná varování o poruchách PSU, jako je porucha
- baterie, zemní zkrat, porucha napájení systému
- Programovatelná resetovací funkce detektoru
- Bezpečné spuštění pomocí nástrojů 8000
- Individuální programování pomocí nástrojů 8000
- VdS
- EN 54-17
- EN 54-18
- EN 54-20