/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Lineární kouřové hlásiče

    Lineární detektor kouře Fireray ONE

    Discontinued

    Samonastavitelné lineární hlásiče kouře Fireray ONE se skládají z hlásicí jednotky a 1 nebo 4 reflektorů. Integrace do smyčky a funkce resetování se provádí prostřednictvím transpondéru esserbus (č. dílu 808623.40).

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Samonivelační lineární detektory kouře se skládají z jednotky detektoru a 1 prizmatického reflektoru. Připojení ke smyčce a resetování se provádí prostřednictvím transpondéru sběrnice Esser. Detektorová jednotka obsahuje infračervený vysílač a přijímač s použitím prismového reflektoru. Fire ray ONE je namontován vysoko, ale alespoň 0,3 m pod stropem a jeho reflektor je namontován naproti ve stejné vzdálenosti od stropu.

    Pomocí ovládacího panelu integrovaného do detektoru je viditelný laser namířen na hranolový reflektor a stisknutím tlačítka se lineární detektor kouře zarovná sám. Vše může provádět pouze jedna osoba bez speciálních nástrojů. Integrovaná technologie potlačení světla zamezuje falešným alarmům, které mohou být generovány slunečním světlem a umělými zdroji světla. Building Movement Tracking™ poskytuje nepřetržité vyrovnání, když se budova pohybuje nebo se mění stav kvůli změnám teploty. Zařízení vyžaduje samostatný zdroj napájení.

    Vlastnosti a výhody:
    • Integrovaný viditelný laser a automatické vyrovnání pro dokonalé snadné seřízení
    • Integrované uživatelské rozhraní
    • Předcházejte nežádoucím alarmům pomocí light cancellation technology™
    • Building Movement Tracking™ nepřetržitě udržuje zarovnání
    • Kompenzace znečištění pro korekci postupného usazování prachu na optice
    • Čistěte detektory rychle a snadno bez ovlivnění vyrovnání
    Certifikace:
    • EN54-12 DOP-F2237
    • EN54-12 VdS G 218070
    • EN54-12 Bosec B-9223-FD-K1066
    • UL 268 20180621-S3417
    • CSFM 7260-1508:0500
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS