/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Teplotní hlásiče

    Příslušenství pro MORLEY - adresný hlásič hlásič s oddělovačem, 58°

    MI-FHSE-S2I jsou analogové adresovatelné snímače Morley s fixní teplotou 58 °C, s izolátorem, využívající nízkohmotnostní termistory a mikroprocesorovou technologii pro rychlou odezvu a lineární snímání teploty, součást řady tepelných snímačů Morley.

    Přehled

    MI-FHSE-S2I jsou analogové adresovatelné senzory Morley s pevnou teplotou 58 °C s izolátorem, která využívají termistory s nízkou hmotností a technologii mikroprocesoru pro rychlou odezvu a lineární snímání teploty. Při implementaci rozšířeného protokolu lze jakýkoli model softwarově nakonfigurovat jako pevnou jednotku 58Deg, pevnou 78Deg nebo 58Deg se zařízením rychlosti vzestupu.

    Vlastnosti a výhody:
    • Detektor s pevnou teplotou 58 °C
    • Digitální pokročilý protokol
    • Schopnost přizpůsobit prahové hodnoty teploty každého detektoru konkrétním rizikům zjištěným v aplikaci
    • Trojbarevná LED dioda nabízí červené, zelené a žluté barvy poskytující viditelnost 360°.
    • Otočné přepínače s adresou decade
    • Čistá bílá barva doplňuje moderní budovy
    • 100% mechanická a elektrická zpětná kompatibilita
    • –30 °C až +80 °C rozsah provozních teplot
    • 10 % až 93 % relativní vlhkost
    • Kompatibilní základny: Řada B500
    Certifikace:
    • 0786-CPD-20740 pro EN54-5/17
    • G209097
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS