/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Teplotní hlásiče

    Příslušenství pro MORLEY - adresný hlásič hlásič

    Discontinued

    MI-RHSE-S2I je adresovatelný snímač rychlosti nárůstu tepla Morley s izolátorem, který je součástí řady tepelných čidel Morley.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    MI-RHSE-S2I je adresovatelný snímač rychlosti nárůstu tepla Morley s izolátorem, který je součástí řady tepelných čidel Morley. Alarm se spustí, když rychlost zvýšení teploty překročí 10C/min (typicky) nebo když teplota překročí prahovou hodnotu 58C (třída odezvy A1R ). Při implementaci rozšířeného protokolu lze jakýkoli model softwarově nakonfigurovat jako pevnou jednotku 58Deg, pevnou 78Deg nebo 58Deg se zařízením rychlosti vzestupu. Pro zpětnou kompatibilitu a kontinuitu schvalování.

    Vlastnosti a výhody:
    • Detektor s rostoucí teplotou
    • Digitální pokročilý protokol
    • Schopnost přizpůsobit prahové hodnoty teploty každého detektoru konkrétním rizikům zjištěným v aplikaci
    • Trojbarevná LED dioda nabízí červené, zelené a žluté barvy poskytující viditelnost 360°.
    • Otočné přepínače s adresou decade
    • Čistá bílá barva doplňuje moderní budovy
    • 100% mechanická a elektrická zpětná kompatibilita
    • –30 °C až +80 °C rozsah provozních teplot
    • 10 % až 93 % relativní vlhkost
    • Kompatibilní základny: řada B500
    Certifikace:
    • 0786-CPD-20742 pro EN54-5/17
    • G209100
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS