/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Kouřové hlásiče

    Nasávací hlásič VESDA-E VEA

    Discontinued

    Hlásiče řady VESDA-E VEA kombinují spolehlivost a včasnou detekci kouře VESDA® s možností přesného adresování a různými možnostmi hlášení, které zcela předčí tradiční bodové hlásiče.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Řady VESDA-E VEA detektorů kombinují spolehlivost systému VESDA® a detekci kouře s včasným varováním a s přesnou adresovatelností a řadou možností oznámení, které skutečně překonávají tradiční spotové detektory. Používají patentované body pro odběr vzorků vzduchu a vícekanálové vzorkování vzduchu z mikrojamek se třemi nastaveními citlivosti alarmu pro body pro odběr vzorků. Jako vícekanálový adresovatelný systém je detektor VEA schopen rozdělit chráněný prostor na místa odběru vzorků, což umožňuje lokalizaci potenciálních zdrojů požáru pro rychlejší reakci na incident. Detektory jsou vhodné pro ochranu oblastí, kde je nezbytné přesné umístění událostí požárů, a poskytují tak ideální řešení detekce požáru pro zdravotnictví, kanceláře, vzdělávání, maloobchod, vězení a elektrické skříně. Široká škála funkcí poskytuje flexibilitu, programovatelnost v terénu, lepší konektivitu a snížené celkové náklady na vlastnictví.

    Vlastnosti a výhody:
    • Přesná adresovatelnost
    • 40 adresovatelných mikrootvorových trubic s jednotlivými odběrnými místy
    • Zaručená detekce s end-to-end monitorováním integrity systému
    • Obchodní provoz bez přerušení s centralizovaným testováním a údržbou
    • Jedno místo odběru vzorků nebo detekce ucpání jedné trubice v nastavených intervalech
    • Automatická detekce přítomnosti místa odběru vzorků a rozbití trubice v nastavených intervalech
    • Automatické čištění místa odběru vzorků v nastavených intervalech
    • Tři nastavení citlivosti pro místa odběru vzorků
    • Kapilární trubice s proměnnou délkou, až 100 m (328 stop)
    • Absolutní detekce kouře pomocí laseru
    Certifikace:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    • EN 54-20, ISO 7240-20: Třída A, B a C
    • ActivFire (ISO 7240-20)
    • CE
    • Ds
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER