/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Kryty a hardware

    Standardní kování Aperio

    Standardní kování Aperio poskytuje základní kování, čtecí elektroniku a kliku zvenku, mechanickou kliku uvnitř, pro dveře o tloušťce 40-50 mm, MIFARE.

    Přehled

    Aperio® je nová globální technologie ASSA ABLOY, která umožňuje bezdrátové propojení mechanických zámků s novým nebo stávajícím systémem kontroly přístupu bez nutnosti upravovat dveře. Standardní kování Aperio poskytuje základní kování, čtecí elektroniku a kliku zvenku, mechanickou kliku uvnitř, pro dveře o tloušťce 40-50 mm, MIFARE. Definice vnější a vnitřní délky se provádí prostřednictvím konfigurátoru. Některé možnosti vyžadují příplatek, který bude odpovídajícím způsobem identifikován konfigurátorem.

    Komunikace z centra do systému online kontroly přístupu – rozhodnutí o přístupu v systému EAC. Lze použít se všemi evropskými (DIN) zapuštěnými zámky – v dřevěných, ocelových a trubkových zárubních. Hlavní elektronika (RFID + rádio) venku – uvnitř elektronika relevantní pro zabezpečení. Vnější rukojeť se volně otáčí – vnitřní rukojeť je vždy v záběru. Možnost uložení až 10 pohotovostních karet (používá se pouze v případě odpojení od rozbočovače).

    Vlastnosti a výhody:
    • 128bitové šifrování AES
    • Čtecí technologie MIFARE™ Classic nebo MIFARE™ DESFire™ EV1 nebo LEGIC Advant nebo LEGIC Prime
    • Stažení firmwaru Micro-USB
    • Tři úrovně autentizace (pouze PIN, pouze karta, kombinovaná PIN & karta)
    • kód PIN 4 až 8 číslic s AP-0100
    • Základní vnitřní a vnější dveře až do kategorie 2
    • Tlačítko ve tvaru L a U
    • Tloušťka dveří od 40 do 100 mm v intervalech po 10 mm
    • LED pro vizualizaci stavu