/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Napájecí zdroje

    8Ah napájecí zdroj

    Discontinued

    Jednotky napájecího zdroje jsou navrženy pro maximální kapacitu baterie 8 Ah a poskytují hlubokou ochranu proti vybití, monitorování baterie a rozpoznání vad baterie. Mají také 2 LED, které indikují stav a identifikaci poruch.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Jednotky napájecího zdroje jsou navrženy pro maximální kapacitu baterie 8 Ah a poskytují hlubokou ochranu proti vybití, monitorování baterie a rozpoznání vad baterie. Mají také 2LED, které indikují stav a identifikaci chyb.

    Tyto jednotlivé jednotky napájecího zdroje/nabíječky se odlišují zejména trvalým monitorováním akumulátoru, stabilizací napětí a omezením proudu. Akumulátory použité s napájením musí být testovány a schváleny VdS. Pro paralelní zapojení akumulátorů lze použít pouze akumulátory stejného typu a stáří a ze stejné výrobní řady. Kromě toho je třeba dodržovat předpisy podle DIN VDE 0833-1.

    Plně elektronická, napěťově stabilizovaná a proudově omezená napájecí/nabíjecí jednotka pro paralelní provoz v pohotovostním režimu s ochranou proti hlubokému vybití, monitorováním baterie a rozpoznáváním závad baterie, určená pro max. 8 Ah.

    Kromě toho jsou k dispozici 2 LED diody pro identifikaci stavu a poruchy.

    Vlastnosti a výhody:
    • Trvalé monitorování baterie
    • Teplotně řízené nabíjecí napětí baterie
    • Stabilizované napětí s omezením proudu
    • Ochrana proti hlubokému vybití
    • Nabíjecí připojení monitorování
    • Rozpoznání závady baterie
    Certifikace:
    • V souladu s EN 50131-6
    • Schválení VdS