/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Napájecí zdroje

    Vzdálený zdroj napájení Maxpro Intrusion

    Discontinued

    Vzdálený napájecí zdroj MPI je doplňkový inteligentní napájecí zdroj. V případě překročení pomocného výstupu ústředny poskytuje vzdálený napájecí zdroj (RPS) dodatečný napájecí výstup 12 V DC.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Vzdálený napájecí zdroj MPI je doplňkový inteligentní napájecí zdroj. V případě, že je překročen celkový odběr proudu všech modulů připojených k pomocnému výstupu ústředny, poskytuje vzdálený napájecí zdroj (RPS) další 12V stejnosměrné výstupy těm modulům a periferiím, které vyžadují další napájení (např. moduly ovládání dveří, klávesnice, detektory pohybu, detektory rozbití skla, zvukové signalizace atd.). Poskytuje také čtyři programovatelné nízkonapěťové spouštěcí výstupy.

    Vlastnosti a výhody:
    • Dva plně chráněné, monitorované výstupy 12V DC 1,5 A
    • Čtyři programovatelné výstupy spouště nízkého napětí
    • Podpora záložních baterií až 2x18 Ah, pod dohledem
    • Určeno pro montáž do skříně MPI
    • Krátká izolace a ochrana proti neoprávněné manipulaci s víkem a mimo stěnu
    Certifikace:
    • EN 50131-3:2009 Stupeň 3 Třída prostředí II
    • EN 50131-6:2017 Typ A
    • PD 6662:2017