Komunikátory
Komunikační modul Galaxy Flex Peripherals - 4G/LTE
Modul Galaxy 4G/LTE je volitelný komunikační modul určený pro použití s ovládacím panelem Galaxy Flex. Poskytuje mobilní rádiovou komunikaci jako zálohu pro doručování poplachů a dalších zpráv do centrální monitorovací stanice.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Toto je modul mobilní sítě s přímou montáží, který lze instalovat do stávající polykarbonátové skříně ovládacího panelu (střední a velký), což znamená úsporu času a nákladů, protože není třeba instalovat a zapojovat další skříň. Úspory lze dosáhnout také tím, že neexistují žádné další náklady na dodatečné kabelové požadavky. Tento modul může fungovat jako primární a sekundární komunikační cesta pro umožnění přenosu signálů do ARC, komunikaci s nástrojem pro konfiguraci RSS/UMS a může být dokonalou náhradou za stávající 2G modul.
Features & Benefits:- Primární nebo sekundární komunikační cesta
- Podpora zálohy pro 2G
- Podpora SMS příkazů pro aktivaci, deaktivaci, obejití a vracení spojení na RSS
- Schopnost doručovat obrázky z IRV pro ověření videoalarmu s PE přijímačem
- Podpora upgradu firmwaru přes USB kabel typu C
- Tento produkt je vhodný pro použití v systémech navržených tak, aby vyhovovaly normám EN50131-1, EN 50136-1 a PD6662.
- Bezpečnostní třída – 3
- Environmentální třída – II
- EN 50136-1 (2012) + A1 (2018) - ATS - SP5 (Jednotná cesta - 4G/LTE jako primární) & ATS - DP4 (Dvojitá cesta - IP jako primární a 4G/LTE jako sekundární)
- NF&A2P - 2 štíty (reference NF324-H58).
- Vyhovuje normám EN 50136-1 + A1
- IP31 a IK04
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security