/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Příslušenství

    Příslušenství pro hlásiče SS 200

    Discontinued

    Systémová patice System Sensor B524HTR je specializovaná patice doplňující klasické nízkoprofilové nebo hluboké patice, navržená pro použití se všemi adresovatelnými analogovými detektory System Sensor řady 200

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    The B524HTR Heater Base je dvouvodičová vyhřívaná patice. Navržena pro použití v případech, kdy mohou v komoře detektoru vznikat mráz nebo kondenzace a způsobovat falešné poplachy; je určena ke zvýšení teploty senzoru o několik stupňů, čímž zabraňuje problémům spojeným s kondenzací v měřicí komoře nebo elektronice. Teplo přenášené přes DPS ohřívá detektor konvekčními proudy vzduchu.Vlastnosti & Výhody:• Zvyšuje odolnost proti kondenzaci• Skládá se z povrchově montovaných rezistorů o celkovém odporu 300 ohmů• 2,6 W topného výkonu při 28 VDC• Lze použít i AC napájení, maximální výkon 4 W• Svorky pojmou vodič o průřezu 2,5 mm2• Celková hloubka pouze 36 mm
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER