/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Plamenné hlásiče

    Detektor plamene SharpEye 40/40I, trojitý IR

    Discontinued

    Sharp Eye 40/40 Triple IR je vysoce výkonný detektor plamene v provedení odolném proti výbuchu. Detektor používá tři senzory s optickými filtry, které rozpoznávají typický vzorec záření z požáru na bázi uhlovodíků.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Sharp Eye 40/40 Triple IR je vysoce výkonný detektor plamene v provedení odolném proti výbuchu. Detektor používá tři senzory s optickými filtry, které rozpoznávají typický vzorec záření při požáru způsobeném uhlovodíky.

    Detektor je určen pro vnitřní a venkovní instalaci a kromě vysoké odolnosti proti slepým alarmům má také stupeň krytí IP, což znamená, že jej lze umístit do všech prostředí. Provedení detektoru Ex d znamená, že je připojen přímo bez zenerovy nebo izolační bariéry.

    V oblasti Ex musí být použit stíněný kabel. Typickým aplikačním prostředím jsou rafinérie, hangáry, pobřežní instalace a další náročná prostředí, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a spolehlivé varování. Sharp Eye 40/40I může například detekovat standardní zkušební požár (0,1 m² sud s benzínem) ve vzdálenosti 65 metrů za méně než 5 sekund. Připojuje se ke smyčce detektoru prostřednictvím adresní jednotky/transpondéru.

    Vlastnosti a výhody:
    • Konstrukce odolná proti výbuchu: EEx (d) nebo EEx (de)
    • Odolnost vůči všem známým zdrojům slepého alarmu (40/40 3xIR)
    • Poruchová a požární relé
    • Výstup 4–20 mA
    • Vysoký MTBF: 150 000 hodin