/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Teplotní hlásiče

    S300 řada konvenčních tepelných detektorů, pevná 78°

    Discontinued

    Konvenční detektor teploty Notifier FD-851HTE A 78 °C s pevnou teplotou obsahuje termistor detekující zvýšené teploty.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    The Conventional Notifier FD-851HTE A 78°C Fixed temperature Heat detector, consists of a thermistor detecting high temperatures. Suitable for use in environments having high base temperature (above 35°C) with alarm temperature set at 78°C. Ready for testing by remote control laser. Alarm LED. Output for alarm repeater. Possibility for addressing through additional module.Vlastnosti & Výhody:• Nízký profil• Nízký odebíraný proud• Dvoubarevná LED indikace stavu• Programovatelná citlivost• Automatická kompenzace driftuCertifikace:• 2831-CPR-F4265 pro EN54-5
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER