/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Teplotní hlásiče

    Termomaximální hlásič série SS200

    Řada 200 s pevným detektorem tepla 52051E poskytuje pevné snímání teploty 58 °C (třída A1S). Jedná se o zásuvné POŽÁRNÍ senzory, které používají jeden snímací obvod termistoru k včasnému varování před vznikem požáru.

    Přehled

    Řada detektorů 52051E jsou analogové adresovatelné senzory s pevnou teplotou využívající termistory s nízkou hmotností a technologii mikroprocesoru pro rychlou odezvu a lineární snímání teploty. Jejich lineární odezva umožňuje použití těchto senzorů k signalizaci teplot v rozsahu 58 °C (třída A1S) až 78 °C (třída BS). Díky implementaci pokročilého protokolu Series 200 lze jakýkoli model softwarově nakonfigurovat jako pevná 58°, pevná 78° jednotka nebo 58° se zařízením rychlosti nárůstu. Pro zpětnou kompatibilitu a kontinuitu schvalování jsou tři samostatné verze nadále k dispozici jako samostatná čísla dílů. Snímací prvky všech tří senzorů tepla lze ovládat panelem prostřednictvím rozšířeného protokolu Series 200, takže prahové hodnoty citlivosti každého prvku lze změnit panelem, který nabízí možnost přizpůsobit zařízení pro měnící se použití oblasti, kterou chrání.

    Vlastnosti & Výhody:
    • Detektory tepla s pevnou teplotou 58⁰C
    • Zahrnuje rozšířený protokol Series 200 a schopnost přizpůsobit prahové hodnoty tepla každého detektoru konkrétním rizikům zjištěným v aplikaci
    • Tříbarevnou LED s třemi barvami červená, zelená a žlutá
    • Otočné spínače dekádových adres
    • 100% mechanicky a elektricky zpětně kompatibilní
    • Nový design základny doplňující detektor
    Certifikace:
    • 199n/17 vydání 27
    • 0786-CPR-20659
    • G209022
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS