/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Teplotní hlásiče

    Termodiferenciální hlásič série SS200

    Discontinued

    Řada 200 Detektoru tepla rychlosti zvýšení řady 52051RE umožňuje snímání teploty pevných hodnot 58 °C a rychlosti zvýšení (10⁰C/minutu) (třída A1R).

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    52051RE využívá technologii termistoru a mikroprocesoru k vyvolání alarmu, když rychlost zvýšení teploty překročí 10 °C/min (typicky) nebo když teplota překročí prahovou hodnotu 58 °C (třída odezvy A1R). Díky implementaci pokročilého protokolu Series 200 lze jakýkoli model softwarově nakonfigurovat jako pevná 58°, pevná 78° jednotka nebo 58° se zařízením rychlosti nárůstu. Pro zpětnou kompatibilitu a kontinuitu schvalování jsou tři samostatné verze nadále k dispozici jako samostatná čísla dílů. Snímací prvky všech tří senzorů tepla lze ovládat panelem prostřednictvím rozšířeného protokolu Series 200, takže prahové hodnoty citlivosti každého prvku lze změnit panelem, který nabízí možnost přizpůsobit zařízení pro měnící se použití oblasti, kterou chrání.

    Vlastnosti & Výhody:
    • Rychlost detektorů tepla Rise
    • Zahrnuje rozšířený protokol Series 200 a schopnost přizpůsobit prahové hodnoty tepla každého detektoru konkrétním rizikům zjištěným v aplikaci
    • Tříbarevnou LED s třemi barvami červená, zelená a žlutá
    • Otočné spínače dekádových adres
    • 100% mechanicky a elektricky zpětně kompatibilní
    • Nový design základny doplňující detektor
    Certifikace:
    • 199n/15
    • 0786-CPR-20661
    • G209024
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS