/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlakové spínače a snímače

    Tlakové a vakuové spínače DNS/VNS se senz. z nerezové oceli

    Discontinued

    Tlakové spínače řady DNS jsou vhodné pro monitorování a regulaci tlaků v chemických závodech, procesním inženýrství a v jakékoli situaci, kdy je třeba monitorovat tlak agresivních kapalin a plynů.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Tlakové a vakuové spínače DNS/VNS se senzory z nerezové oceli (1.4571) jsou vhodné pro monitorování a regulaci tlaků v chemických závodech, procesním inženýrství a v jakékoli situaci, kdy je třeba monitorovat tlak agresivních kapalin a plynů. Všechny součásti senzorového systému jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4571) a jsou svařovány nejnovějšími způsoby bez přídavných kovů. Senzor tlaku je svařován plazmou a bez těsnění. Dodává se s robustním krytem z tlakově litého hliníku GD Al Si 12 odolného vůči mořské vodě. U typů DNS/VNS - 201 není spínací diferenciál nastavitelný. U typů DNS/VNS - 203 je spínací diferenciál nastavitelný. Typy DNS/VNS - 351 jsou chemické verze (spínací pouzdro s chemickou ochranou) a hystereze není u těchto typů nastavitelná.

    Vlastnosti a výhody:
    • Řady DNS a VNS jsou kalibrovány pro klesající tlak
    • To znamená, že nastavitelný spínací tlak na stupnici odpovídá spínacímu bodu při klesajícím tlaku
    • Bod resetování je vyšší o velikost spínacího diferenciálu.
    • Vysoce kvalitní komponenty senzorového systému z nerezové oceli
    Certifikace:
    • SIL2 podle IEC 61508-2
    Specifikace

    Others

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Others

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Overall Width : 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Regulatory Approvals : SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|Overpressure/Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With : Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection : Plug DIN EN 175301
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in