/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlakové spínače a snímače

    DPTE (D) Dif. tlak. sním., piezorez., pro plyn., neag. média

    Snímače diferenčního tlaku řady DPTE se používají k monitorování plynných, neagresivních médií.

    Přehled

    Diferenční tlakové snímače řady DPTE se používají k monitorování plynných, neagresivních médií. Možné aplikace zahrnují:· Klimatizační a ventilační systémy· Automatizaci budov· Ochranu životního prostředí· Ovládání ventilátoru a ventilace· Ovládání ventilů a závěrek· Monitorování filtru a ventilátorů Legenda: DPT: Diferenční tlakový snímač; E: Standardní typ; A: automatické vynulování;Q8: Varianta s více rozsahy, volitelné pomocí otočného spínače; S: Symetrický rozsah tlaku +/-; D: Digitální červený LED displej

    Certifikace:
    • SIL1 podle IEC 61508-2
    Specifikace

    Others

    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential

    Others

    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Minimum Storage Temperature : -10 °C
    • Maximum Storage Temperature : 70 °C
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Supply Voltage : 18-30 VDC,mA
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type : Differential