Tlakové spínače a snímače
Diferenciální tlakové spínače Ex-DDCM
Monitory diferenčního tlaku Ex-DDCM jsou vhodné pro monitorování a regulaci diferenčních tlaků, monitorování průtoku a automatické řízení filtračních systémů. Všechny monitory diferenčního tlaku lze také použít ve vakuovém rozsahu.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Diferenční tlakové spínače Ex-DDCM jsou vhodné pro monitorování a regulaci diferenčních tlaků, monitorování průtoku a automatické řízení filtračních systémů. Dvoukomorový systém s vlnovcem z nerezové oceli nebo perbunanovou membránou detekuje rozdíl mezi dvěma působícími tlaky. Požadovaný spínací tlak je plynule nastavitelný v uvedených rozmezích. Všechny monitory diferenčního tlaku lze také použít ve vakuovém rozsahu. Spínací diferenciál není nastavitelný. Dodává se s robustním pouzdrem z tlakově litého hliníku GD Al Si 12 odolného vůči mořské vodě. Montáž se provádí přímo na tlakové potrubí nebo na rovný povrch pomocí dvou šroubů o průměru 4 mm. Všimněte si připojení přetlakových potrubí: P (+) = vysoký tlak S (-) = nízký tlak
Vlastnosti a výhody:- Řada Ex-DDCM je kalibrována pro klesající tlak. To znamená, že nastavitelný spínací tlak na stupnici odpovídá spínacímu bodu při klesajícím tlaku.
- Bod resetování je vyšší o velikost spínacího diferenciálu.
- SIL2 podle IEC 61508-2
- IBExU12ATEX1040 podle ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in