/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlakové spínače a snímače

    Monitory tlaku Ex-DGM pro palivové plyny

    Discontinued

    DVGW testované podle normy DIN EN1854 Monitory tlaku plynu jsou vhodné pro všechny plyny v souladu s pracovním listem DVGW G260 a pro vzduch.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Monitory tlaku Ex-DGM pro palivové plyny jsou testovány podle DVGW podle DIN EN1854 Monitory tlaku plynu vhodné pro všechny plyny v souladu s pracovním listem DVGW G260 a pro vzduch. Dodává se s robustním pouzdrem z tlakově litého hliníku GD AI Si 12 odolného vůči mořské vodě. Spínací diferenciály jsou do značné míry závislé na nastaveném spínacím tlaku a nejsou nastavitelné.

    Vlastnosti a výhody:
    • Řada DGM je kalibrována pro stoupající tlak. To znamená, že nastavitelný spínací tlak na stupnici odpovídá spínacímu bodu při stoupajícím tlaku. Bod resetování je nižší o velikost spínacího diferenciálu
    • Pro monitorování maximálního a minimálního tlaku
    Certifikace:
    • CE-0085 AQ 1088 podle EU/2009/142/EG (30.11.2009) a DIN EN 1854 (01.07.2006)
    • IBExU12ATEX1040 podle ATEX 2014/34/EU
    • SIL2 podle IEC 61508-2
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • FEMA

    Others

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA