/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlakové spínače a snímače

    Ex-DWR monitory tlaku / omezovače tlaku

    Discontinued

    Vhodné zejména jako monitor nebo omezovač tlaku pro palivové plyny (Pracovní list DVGW G 260) a tekutá paliva a také pro parní systémy podle TRD 604 a systémy horké vody podle DIN EN12828, systémy podle DIN EN12952-11 a DIN EN12953-9.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Monitory tlaku/omezovače tlaku Ex-DWR jsou vhodné zejména jako monitor tlaku nebo omezovač tlaku pro palivové plyny (pracovní list DVGW G 260) a tekutá paliva (např. palivový olej), stejně jako pro parní systémy podle TRD 604 a systémy horké vody podle DIN EN12828, systémy podle normy DIN EN12952-11 a DIN EN12953-9. DWR se používá ke sledování maximálního a minimálního tlaku. Tento tlakový spínač má „speciální konstrukci“ a byl testován se 2 miliony provozních cyklů. Existují testy TÜV a DVGW. Dodává se s robustním pouzdrem vyrobeným z tlakově litého hliníku odolného vůči mořské vodě.

    Vlastnosti a výhody:
    • řada Ex-DWR je kalibrována na stoupající tlak. To znamená, že nastavitelný spínací tlak na stupnici odpovídá spínacímu bodu při stoupajícím tlaku. Bod resetování je nižší o hodnotu spínacího diferenciálu.
    • Senzor má „speciální konstrukci“ testováním se 2 miliony cyklů.
    • Pro maximální a minimální monitorování tlaku
    • Tlak při prasknutí pro všechny typy ≥ 100 barů, ověřeno testem TÜV.
    Certifikace:
    • TV.DWFS (SDBFS).17-281 dle VdTUEV Memorandum Pressure 100, Vydání 03.2017 a DIN EN 12952-11 a DIN EN 12953-9:2007
    • ID 0000035004 dle DIN EN 764-7:2002 a DIN EN 13611:2008
    • CE-0085CL0343 dle DIN EN 1854, Vydání 07.2006•IBExU12ATEX1040 dle ATEX 2014/34/EU
    • IECEx IBE 14.0077
    • SIL2 dle IEC 61508-02
    Specifikace

    Others

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Others

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Regulatory Approvals : DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in