Kouřové hlásiče
Hlásič série SS300
Fotoelektrické hlásiče kouře nabízí účinnou a přesnou detekci požárů s vysokou úrovní odolnosti vůči jiným než požárním vlivům prostředí. Jsou vyráběny s využitím nejnovějších výrobních a konstrukčních postupů.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Fotoelektrické detektory kouře jsou vybaveny citlivostí fotoelektrických detektorů kouře (ASIC) pro konkrétní aplikaci, která je rozhodující pro jejich celkový výkon. To se odráží jak ve schopnosti detekovat skutečné podmínky požáru, tak v jeho odolnosti vůči nehořlavým podnětům. Jejich výkon lze optimalizovat pro jejich použití výběrem jedné ze tří přednastavených prahových hodnot alarmu – nízké, střední a vysoké, které nabízejí větší stabilitu a optimální výkon v prostředí, ve kterém byl nainstalován. Výběr lze snadno provést pomocí vzdáleného ručního nástroje.
Vlastnosti a výhody:- Nízkoprofilový design
- Nízký odběr proudu
- Zpětně kompatibilní se základnami detektorů řady 100
- Široké provozní napětí 8 až 30 V DC
- Dvoubarevný stavový LED indikátor detektoru
- Automatická kompenzace posunu
- Programovatelná citlivost
- Adresovatelná funkce
- Pokročilé funkce údržby prostřednictvím vzdálené ruční testovací jednotky
- Řada dostupných základen detektorů
- Schváleno podle EN54 – 7:2000
- LPCB 199 mm/03 Schváleno
- VdS G202012
- Schváleno CE
- Schváleno BOSEC B-9073-FD-K 366-g
Others
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Others
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric