Snímače teploty
Prostorový senzor teploty
T7470A1009 je vybaven prostorovým snímačem teploty 20 k NTC a lze jej přímo zapojit do různých regulátorů Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
T7470A1009 je vybaven prostorovým snímačem teploty 20 k ¦ NTC a lze jej přímo zapojit do následujících regulátorů Honeywell W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.
Vlastnosti a výhody:- Možnost přímé montáže na stěnu
- Provozní rozsah 43 až 104 °F / 6 až 40 °C
- Pouzdro IP 30
- Kompaktní
- CE
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 6
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Honeywell
- Type of Terminals : Spring|Spring
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Internal Wall inch