/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Válcové kamery

    Řada 60 – termální bullet VGA kamera BiSpectrum

    Dvouspektrální termální ball kamery Honeywell řady 60 současně zachycují jak tepelné podpisy, tak detailní vizuální obrazy osob nebo objektů ve větší vzdálenosti za špatných světelných podmínek pro rychlejší identifikaci potenciálních hrozeb

    Přehled

    Bullet kamera řady 60 Bi-Spectrum kombinuje termální snímač a standardní optický snímač, což umožňuje současně zachytit tepelnou stopu i detailní vizuální obraz osoby (osob) nebo objektu (objektů) za zhoršených světelných podmínek. Tepelný snímač detekuje teplotní odchylky i v naprosté tmě, husté mlze nebo kouři.

    Bi-spektrální kamery řady 60 poskytují vynikající kvalitu obrazu a vysoce přesný výkon na delší vzdálenosti. Zahrnují také pokročilejší videoanalytiku než naše bi-spektrální kamera řady 35, ovladač PT, který umožňuje kameře fungovat jako PTZ, a podporu více průmyslových certifikací, jako je NEMA, pro použití v náročných aplikacích.

    Funkce a výhody:
    • Pokročilá bi-spektrální technologie: Obsahuje termální i optické senzory v jedné kompaktní kamerové jednotce, která poskytuje detekci tepelných stop a výjimečnou čistotu a přesnost obrazu pro včasnější detekci na delší vzdálenosti, a to i při zakrytí hustou mlhou nebo kouřem
    • Detekce na delší vzdálenost: Rozsah od 375 metrů (1 230,31 ft) do 6 389 m (20 961,29 ft) pro dřívější detekci potenciálních hrozeb a z větší vzdálenosti – liší se podle modelu
    • Pokročilá analýza videa: Identifikuje živé bytosti a objekty, které generují tepelnou signaturu (vozidla, vybavení), a dokáže detekovat teplo, kouř/plamen, ohniska požáru, detekci kuřáků, dále překročení čáry, dvojité překročení čáry a detekci jízdy v protisměru u vozidel
    • Méně falešných poplachů: Bispektrální algoritmy filtrování šumu zlepšují přesnost tím, že účinněji filtrují šum, a proto se zaměřují na skutečné změny ve scéně a minimalizují falešné spouštěče a poplachy
    • Preventivní údržba: Sleduje teploty tepelných signatur pro včasné známky přehřívání, jiskření nebo mechanického namáhání, aby bylo možné naplánovat preventivní údržbu – a tím zastávat více rolí v oblasti průmyslové bezpečnosti a zabezpečení
    • Přizpůsobitelné hlasové varování: Lze použít k zajištění zvukového varování pro opuštění oblasti
    • Potenciální aplikace:- Detekce narušitelů komerčních budov / skladu / nakládací rampy a narušení- Oplocení, kontrolní místa, monitorování vstupů a výstupů- Veřejné služby, rozvodny, detekce plamene CIP- Datová centra, počítačové a serverové místnosti- Monitorování hořlavých materiálů ve výrobě- Monitorování nabíjecích stanic pro elektromobily
    Certifikace:
    • V souladu s NDAA
    • IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    • NEMA TS2
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security