Síťové videorekordéry
MAXPRO NVR SE (96 kanálů)
IP záznamový systém s vysokým rozlišením s veškerým požadovaným softwarem a licencemi instalovanými pro 96 kanálů pro malé a střední instalace.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
MAXPRO® NVR SE (Standard Edition) je otevřený, flexibilní a škálovatelný systém IP video dohledu s jednoduchými a logickými konfiguračními stránkami, díky nimž je nastavení hračka i pro začínajícího instalatéra. Procesor a úložná jednotka jsou v jednom rámu, což přináší úsporu místa i nákladů, a k dispozici jsou snadno použitelní desktopoví klienti, webový klient pro počítače Mac nebo PC a mobilní aplikace pro vzdálené připojení a monitorování. Vícenásobné nasazení NVR pro rozšíření systému lze snadno spravovat pomocí podnikového systému pro správu videa MAXPRO® VMS a inteligentního ovládání.
Vlastnosti a výhody:- 1U server se 4 šachtami a sadou pro montáž do racku, součástí balení
- 16GB paměť s interní úložnou kapacitou 8TB až 88 TB
- Podpora více streamů pro maximálně 192 streamů.
- Základní software: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021
- 1 disk SSD s operačním systémem a 4 pozice pro možnosti upgradování na pracovišti o velikosti 8 TB, 12 TB, 18 TB a 22 TB pevné disky SATA.
- Podporován volitelný SW RAID 5
- Zahrnuje dva síťové porty RJ45 GbE pro oddělené nahrávání a prohlížení dat, aby bylo zajištěno 100% nahrávání a plynulé přehrávání i při více připojeních klientů
- Intuitivní uživatelské rozhraní nabízí uživatelské prostředí bohaté na funkce, kdy jsou z kamer zachyceny inteligentní události.
- Ovládání klávesnice Ultrakey přes Ethernet
- Integruje celou řadu IP kamer Honeywell a enkodérů HVE
- Integrace nativních zařízení: Rozlišení 4K, kodek komprese videa H.265, 3D ovládání PTZ, 360° kamera a kamery s více snímky a pokročilá inteligence událostí.
- Současné nahrávání, živé monitorování, vyhledávání a správa systému až pro 96 IP kamer včetně formátů s vysokým rozlišením
- Patentovaná funkce prostorového videa sleduje sledované objekty, když se pohybují mezi oblastmi pokrytými sousedními kamerami.
- Obousměrný zvuk, pro vybrané modely IP kamer
- V souladu s NDAA Section 889
- 5letá záruka na hardware
- ONVIF Profile S, G, T
- PSIA
- Emise: FCC, část 15B, třída A
- Bezpečnost: ANSI/UL 62368-1, Kanada ICES-003, vydání 7, třída /CSA C22.2 č. 62368-1
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security