/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Síťové videorekordéry

    MAXPRO® NVR SE

    Discontinued

    IP záznamový systém s vysokým rozlišením s veškerým požadovaným softwarem a licencemi instalovanými pro 32, 48 nebo 64 kanálů pro malé a střední instalace.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    MAXPRO® NVR SE je otevřený, flexibilní a škálovatelný IP systém videodohledu, který má jednoduché a logické konfigurační stránky, díky nimž zvládne nastavení i nováček. Procesor a úložná jednotka jsou v jednom rámu, což přináší úsporu místa i nákladů, a k dispozici jsou snadno použitelní desktopoví klienti, webový klient pro počítače Mac nebo PC a mobilní aplikace pro vzdálené připojení a monitorování. Nasazení více NVR pro rozšíření systému lze snadno spravovat prostřednictvím podnikového systému správy videa MAXPRO® VMS a inteligentních příkazů.
     Vlastnosti a výhody:
    • 16 GB paměti DDR4 s interní úložnou kapacitou 4 TB až 96 TB
    • Podpora více streamů pro maximálně 128 streamů.
    • Základní software: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise pro zabudované systémy
    • 1 jednotka SSD s operačním systémem a 6 vyjímatelných pozic s úložnými pevnými disky pro volitelné 4B–16TB pevné disky SATA.
    • Intuitivní uživatelské rozhraní nabízí bohaté funkční prostředí, stejně jako inteligentní události zachycené z kamer.
    • Průvodce 3 kliknutími pro snadnou a rychlou instalaci do živého videa pro automatickou konfiguraci
    • Současné nahrávání, živé sledování, vyhledávání a správa systému až pro 64 IP kamer včetně formátů s vysokým rozlišením
    • Obsahuje dva síťové porty s kapacitou 1 GB optimalizované pro oddělení záznamu a prohlížení dat, aby bylo zajištěno 100% nahrávání a plynulé přehrávání i při připojení více klientů
    • Součástí balení je sada pro montáž do stojanu 2U s uzamykatelným předním rámečkem. Včetně regálových lišt pro použití se čtyřsloupovými regálovými systémy
    • V souladu se sekcí 889 NDAA
    Certifikace:
    • ONVIF Profil S, G
    • PSIA
    • Emise: FCC část 15, podčást B, třída BS
    • Bezpečnost: ANSI / UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 č. 60950-1
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security