Basiert auf dem Niagara Framework
Der Honeywell Optimizer Supervisor ist eine offene Plattform, die Ihre Gebäude für die Herausforderungen von morgen rüstet. Die wirklich offene Alternative: Nutzen Sie mit den zahlreichen Funktionen von Honeywell Optimizer Supervisor zur Zuweisung von Steuerungs- und Verwaltungsaufgaben an die Honeywell Optimizer Workbench die Vorteile des Internets der Dinge.
Der Honeywell Optimizer Supervisor auf einen Blick
Offenes Framework
Die Komplettlösung für Gebäude und Infrastruktur: Dieses offene System ist modular und skalierbar, ermöglicht ein schnelles und einfaches Engineering und ist für Honeywell-Steuerungen optimiert.
State-of-the-art platform
Unterstützt die neuesten Microsoft-Betriebssysteme, bietet Internetsicherheit und browserbasiertes Engineering mit vollständiger HTML5-Unterstützung.
Grosse Auswahl an Kommunikationsprotokollen
Erfüllt Ihre Anforderungen an Kommunikationsprotokolle, einschliesslich IoT-/Cloud-Kommunikation, Standard- und firmeneigene Protokolle.
Verbesserte Sicherheit
Sorgt für Ihre Sicherheit mit anerkannten Sicherheitsstandards, einem Dashboard für Cybersicherheit und vielem mehr.
Unterstützung grosser Projekte
Sorgt für einen reibungslosen Ablauf grosser Projekte: ermöglicht die Auslagerung von Alarmen und Trends, die Kaskadierung mehrerer Supervisors und vieles mehr.
Single Tool Engineering
Nahtlose Integration und Datenfluss von Raum und Automatisierung zum Supervisor und zur Cloud
Was der Honeywell Optimizer Supervisor für Sie tun kann
Advanced menu
Bietet eine vollständig anpassbare HTML5-Homepage-Vorlage, die einfach zu installieren ist, Verschachtelung auf vier Ebenen unterstützt und auch in ein bestehendes Projekt eingebettet werden kann.
IoT / Cloud-Konnektivität
Bietet MQTT-Konnektivität für den Datenaustausch von Maschine zu Maschine und/oder IoT; HTTP-Client für den Datenaustausch mit allen Webseitendaten und JSON-Toolkit zur Vereinfachung des Kommunikationsaufbaus mit IoT, Datenbanken, Cloud-Diensten und Drittanbieteranwendungen.
Easy database manager
Erleichtert das Lizenzmanagement durch automatisches Entfernen ungenutzter Datenpunkte, Anzeige von Benutzerpunkten zur Berechnung der erforderlichen Endkundenlizenzen.
Browserbasiertes (HTML5) Engineering
Ermöglicht browserbasiertes Engineering, das die Auslagerung von Programmen in eine Cloud unterstützt, die Flexibilität erhöht und Vor-Ort-Einsätze reduziert.
Analyse
Bietet umfassende Analysefunktionen mit schneller Berichterstellung anhand definierter Algorithmen und Problemerkennung.
Projektdokumentation
Einfaches Druck-Tool, das Projekte mit nur wenigen Klicks dokumentiert und damit Zeit und Kosten spart.
Video- & Kameraintegration
Bietet ein gemeinsames Videoverwaltungssystem zur Integration von Geräten und Protokollen verschiedener Hersteller.
Cyber-Security-Dashboard
Zentralisierter, verwaltbarer Überblick über die Sicherheitslage der gesamten Netzwerkinfrastruktur.
Point list view
Ermöglicht eine automatische, strukturierte Sicht auf das gesamte System ohne Engineering.
CBus point view
HTML5-basierte Ansicht mit klarem Zugriff auf alle Datenpunkteigenschaften einschliesslich "Alarm View Hyperlink".
Verbesserte Grafik
Erstellt wiederverwendbare, auf Tags basierende lokale Grafiken, die den neuesten Gebäudedesign-Spezifikationen entsprechen.