Honeywell Optimizer Supervisor + Energy Manager für klimaneutrale Gebäude
Optimieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Gebäude
Mit dem Energy Manager – ein Add-on zum Honeywell Optimizer Supervisor – können Sie die Energienutzung sämtlicher Verbraucher in Ihren Gebäuden automatisch erfassen, analysieren, protokollieren und visualisieren. Optisch ansprechende Grafiken und Diagramme sorgen für eine übersichtliche und verständliche Darstellung der Energienutzung und -effizienz und sind Ihr Schlüssel zu signifikanten Energie- und Kosteneinsparungen.
Leistungsstarke Funktionen im Detail
Benchmarking
- Energieprofile vergleichen (Tages-, Wochen-, Monatswerte)
- Verbraucher-Rankings erstellen
- Balkendiagramme für detaillierte Einblicke
- Segmentierte Liegenschaftsansicht zur Identifikation von Ausreissern
- Aggregierte Rankings der Verbraucher für tiefere Einblicke
- Anomalien und Ineffizienzen gezielt aufdecken und beheben
Energie-Benchmarking Zeigen Sie das Energieprofil Ihrer Gebäude an und vergleichen Sie die aktuellen Tages-, Wochen- und Monatswerte mit denen der vorhergehenden Berichtsperiode und des Vorjahres. |
![]() |
![]() |
Energie-Ranking Vergleichen Sie die grössten und kleinsten Verbraucher innerhalb einer Gruppe von Zählern, Stockwerken, Zonen oder Gebäuden und blenden Sie einzelne Verbraucher ein oder aus. |
Erweiterte Balkendiagramme Sehen Sie eine Aufschlüsselung der einzelnen Verbraucher und erkennen Sie, wie diese zu Ihrem täglichen Energieverbrauch beitragen. |
![]() |
![]() |
Estate View Diese Ansicht segmentiert die gesamte Liegenschaft in Quadranten und nutzt Normalisierungstechniken zur Ausgabe von Kennzahlen. Durch die Darstellung des Energieverbrauchs auf der x-Achse und der Kosten auf der y-Achse können Sie Ausreisser mit hohem Energieverbrauch und hohen Kosten identifizieren und gezielt analysieren. |
Leaderboard-Diagramm Das Leaderboard-Diagramm ist ein Visualisierungstool. Es ergänzt die herkömmlichen Ranking-Diagramme, indem es aggregierte Ergebnisse als benannte, horizontale Balken darstellt. Optionale Spalten für Zeiträume und Prozentsätze liefern tiefere Einblicke. |
![]() |
![]() |
Anomalie-Erkennung Die innovative Funktion identifiziert auffällige Energienutzungsmuster mit beeindruckender Präzision. Durch die automatische Erkennung von Anomalien und potenziellen Ineffizienzen können Sie gezielt Massnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs über mehrere Standorte hinweg ergreifen, um die Gesamtleistung Ihrer Gebäude zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. |
Analyse
- Beziehung zwischen Wetterdaten und Energieverbrauch darstellen
- Hauptverbraucher identifizieren
- Trends und Ausreisser auf einen Blick erkennen
- Automatisierte Analysen und präzise Vorhersagen mit KI
Energietemperaturkurve Visualisieren Sie die Auswirkungen der Aussentemperatur auf den Energieverbrauch Ihres Gebäudes über ein Jahr hinweg. Definieren Sie anschliessend den idealen Verbrauch für verschiedene Temperaturbereiche sowie Toleranzwerte. |
![]() |
![]() |
Verbrauchstrends erkennen Finden Sie mithilfe von leicht konfigurierbaren Kreisdiagrammen heraus, wie bestimmte Gebäude oder Zonen zu Ihren Gesamtenergiekosten und Ihrem Gesamtenergieverbrauch beitragen.
|
Regressionsanalyse Zeigen Sie die Beziehung zwischen Wetterdaten und Energieverbrauch Ihrer Gebäude in einem Regressionsdiagramm für Heiz-, Null-Energie- und Kühlperioden an und vergleichen Sie den tatsächlichen Verbrauch mit dem vorhergesagten Energieverbrauch. |
![]() |
![]() |
Heatmap Zeigen Sie Ihre Energiedaten in einer Heatmap mit farbigen 1-Stunden-Blöcken an, um Ausreisser, Trends und Muster im Laufe des Jahres zu erkennen. Die Wertebereiche werden automatisch auf Grundlage der Mindest- und Höchstwerte berechnet. |
Maschinelles Lernen Der Energy Manager nutzt die Stärken von fortschrittlicher KI und maschinellem Lernen, um das Energiemanagement in Gebäuden zu revolutionieren. Diese innovative Technologie ermöglicht eine automatisierte Analyse und Auswertung von Energieverbrauchsmustern und liefert Ihnen aussagekräftige Informationen, ohne dass Sie komplexe Konfigurationen vornehmen müssen. |
Datenintegrität Mit unserem Datenintegritäts-Tool erkennen Sie Probleme in der Qualität Ihrer Daten ganz einfach. Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über die Gesamtintegrität Ihrer Daten pro Diagramm mit intuitiver Farbcodierung und hilfreichen Zusammenfassungen in Tooltips. Vertiefen Sie Ihre Analyse, indem Sie in einem separaten Datenintegritäts-Popup-Fenster die genaue Anzahl der aktiven und inaktiven Zähler für jedes Datenset innerhalb eines gewählten Zeitraums einsehen. |
Energie KPIs
Echtzeit-Energie-KPIs mit Vektornormalisierung Mit der Vektornormalisierung, können Sie einen Aggregator durch einen anderen normalisieren, um aussagekräftigere Echtzeit-Energie-KPIs zu erhalten. |
![]() |
Energie pro Gradtag (kWh/DD) Messen Sie die Effizienz Ihrer Klimaanlage, indem Sie den Energieverbrauch mit Gradtagdaten vergleichen. So können Sie erkennen, wie sich der Energieverbrauch je nach Wetterlage verändert, und Ineffizienzen bei Temperaturschwankungen identifizieren. |
Historische PUE (Power Usage Effectiveness) Verfolgen Sie die Effizienz Ihres Rechenzentrums bei sich ändernden Bedingungen. Mit separaten Zeitreihen für den Gesamtenergieverbrauch der Anlage und die IT-Last können Sie nun kontinuierlich die PUE (Gesamt / IT) berechnen. |
![]() |
Energieintensität in der Fertigung Überwachen Sie den Energiebedarf pro Produktionseinheit. Durch Division des Energieverbrauchs durch das Produktionsvolumen (z. B. kWh pro kg) erhalten Sie einen Live-Überblick über die betriebliche Effizienz, wodurch Trends leichter zu erkennen und Verschwendung zu reduzieren sind. |
![]() |
Reporting
- Rohdaten exportieren
- Berichte und Abrechnungen mit Microsoft Excel-Vorlagen erstellen
- Automatische Berichte als CSV, PNG oder PDF speichern und per E-Mail versenden
Rohdaten-Export Exportieren Sie Ihre Energierohdaten nach Excel, so dass Sie KPIs (Schlüsselkennzahl) oder Rechnungsbeträge mit beliebigen mathematischen Methoden, Tarifen oder Referenztabellen berechnen können. |
![]() |
Berichterstellung Erstellen Sie Berichte oder Mieterabrechnungen unter Verwendung von Microsoft Excel-Vorlagen und generieren Sie daraus PDF-Dokumente, die Sie automatisch per E-Mail versenden oder ausdrucken können. |
Automatisierung Erstellen Sie automatisch für jede Grafik bzw. jedes Diagramm Berichte in den Formaten CSV, PNG oder PDF und konfigurieren Sie das Reporting-Tool so, dass eine PDF-Datei lokal gespeichert und per E-Mail versendet wird. |
Personalisierung
- Individuelles Navigationsmenü gestalten
- Bedienoberfläche für Ihr Projekt und Branding personalisieren
- Energieverbrauch und Spitzenbedarf für bestimmte Zählergruppen visualisieren
- Berichte und Rechnungen individuell gestalten
Individuelles Menü Passen Sie das vertikale Navigationsmenü im Dashboard des Energy Managers mit dem durchdachten und intuitiven Drag-and-Drop-Widget „Menu Builder“ an Ihre persönlichen Anforderungen an – ohne jegliche Programmierkenntnisse. Das Widget lässt sich mühelos in jede Px-Seite integrieren und sorgt so für ein gleichbleibendes Navigationserlebnis. |
![]() |
Individuelle Bedienoberfläche Erstellen Sie eine individuelle Bedienoberfläche, die auf Ihr Projekt und Ihr Branding zugeschnitten ist. Sie haben Zugriff auf eine Bibliothek mit grafischen Diagrammen, Anzeigen und Widgets, um die gewünschten Seiten mit den für Sie wichtigen Inhalten zu gestalten. |
Gruppierung von Zählern Gruppieren und normalisieren Sie mehrere Zähler für eine Zone, einen Standort oder ein Gebäude. Dies ermöglicht Ihnen eine grafische Darstellung des Energieverbrauchs und des Spitzenbedarfs über verschiedene Zeiträume für einen einzelnen Zähler oder eine Gruppe von Unterzählern. |
Personalisierte Berichte und Rechnungen Gestalten Sie Ihre Berichte und Rechnungen individuell, einschliesslich Logo, Text, Diagrammen oder Bildern. |
Tools
- Mitarbeitende und Kunden einbinden mit öffentlichen Präsentationen
- Qualität Ihrer Daten sicherstellen
- Historische Wetterdaten für präzise Verbrauchsanalysen nutzen
Kiosk-Modus für öffentliche Präsentationen Zeigen Sie den Energieverbrauch Ihrer Gebäude zusammen mit Ihren Unternehmensnachrichten und öffentlichen Bekanntmachungen an der Rezeption Ihres Gebäudes, in Büros, Besprechungs- oder Pausenbereichen an, um die Mitwirkung Ihrer Mitarbeitenden an Energiesparinitiativen zu steigern. Auswahl, Reihenfolge und Anzeigedauer der Seiten können individuell konfiguriert werden. |
![]() |
Datenintegrität Dank intuitiver Farbcodierung und hilfreicher Tool-Tipps sehen Sie im Datenintegritäts-Tool auf einen Blick, wenn es Probleme mit der Qualität Ihrer Daten gibt. Die Gesamtintegrität Ihrer Daten wird in Prozent angezeigt und über ein separates Pop-up-Fenster können Sie weitere Details einblenden, wie die Anzahl der ein- und ausgeschalteten Zähler innerhalb eines bestimmten Zeitraums. |
Wetterdienst Der Energy Manager integriert einen umfassenden Online-Wetterdatendienst, der genaue historische Wetterinformationen für den exakten Standort jedes einzelnen Systems liefert, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Diese wertvollen Daten werden mit lokalen Energieverbrauchsdaten kombiniert, wodurch die Software mit hoher Präzision Anomalien erkennen kann. |
So helfen Ihnen Honeywell Optimizer Supervisor und Energy Manager bei der Umsetzung des GEG 2024
Der weltweite Klimawandel stellt eine grosse Herausforderung dar und der Gebäudesektor spielt hierbei eine Schlüsselrolle: Allein in der EU werden rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der CO2-Emissionen durch Gebäude verursacht. Gewerbliche Gebäude sollen daher bis 2045 klimaneutral werden, so fordert es das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024). Zum Erreichen dieser dringend nötigen Klimaneutralität braucht es jedoch innovative Lösungen im Bereich der Gebäudeautomation und Energieüberwachung – zwei Kernkompetenzen von Honeywell.
Ihre Pflichten im Rahmen des GEG 2024 |
Unsere Lösungen für energieeffiziente Automation |
|
| Gebäudeautomation Sie müssen ein System für die Gebäudeautomation implementieren, das dem Automatisierungsgrad B nach DIN V 18599-11: 2018-09 oder besser entspricht. |
Honeywell Optimizer Supervisor Damit verfügen Sie über eine skalierbare Komplettlösung für das Management von Gebäuden und anderen Infrastrukturen, die Visualisierung, Interaktion, Monitoring und Reporting vereint. |
|
| Energieüberwachung Sie müssen die Verbrauchsdaten aller gebäudetechnischen Systeme überwachen, analysieren und protokollieren, um Effizienzverluste sichtbar zu machen und die Energieeffizienz des Gebäudes insgesamt zu steigern. |
Energy Manager Mit dem Add-on Energy Manager können Sie den Energieverbrauch über alle Gewerke hinweg erfassen, visualisieren, analysieren und optimieren für ein Energiemonitoring nach DIN ISO 50001. |