/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Shop employee
    Shop employee

    BAU- UND HEIMWERKERMÄRKTE

    Ob Renovieren, Tapezieren, Bauen, Sanieren oder Umbauen- kein Wunsch bleibt unerfüllt. Die heutigen Baumärkte haben sich fast zu kleinen Vollsortimentern entwickelt. Die meisten Märkte verfügen zusätzlich über einen großen Außenbereich, wo man für das Häuschen, welches man(n) gerade baut, auch noch die perfekten Utensilien für den noch fehlenden Garten findet.

    Die Anforderungen, die für die Planung und Ausstattung eines Baumarktes notwendig sind, wachsen da natürlich proportional mit dem immer komplexer werdenden Produktangebot. Man braucht vor allem genügend Lagerfläche und ein ausgeklügeltes System, um die vielen gewünschten Produkte auch unterzubringen.

    Ein umfangreiches Produktangebot bedeutet aber gleichsam auch einen erhöhten Wertbestand, den es natürlich zu schützen gilt. An diesem Punkt muss ein gutdurchdachtes Sicherheitssystem greifen, zu dem auch und vor allem eine Brandmeldeanlage gehören muss.

    Auch wenn Spanplatten, Holzpaneele, Tapeten, diverse Lacke, Farben oder Abdämmmaterial das Männerherz höher schlagen lassen, sind dies doch gerade extreme Risikoquellen im Falle eines Brandes.

    Die neuen DXc- Zentralen- die sichere und solide Lösung in Sachen Brandschutz.
    Die neuen DXc- Zentralen- die sichere und solide Lösung in Sachen Brandschutz.

    Da kann das Ausbrechen eines Feuers schnell zum wirtschaftlichen Totalschaden werden, wenn das Feuer nicht rechtzeitig detektiert wird. Um nicht nur die finanziellen Werte, sondern auch die Menschen im laufenden Geschäftsbetrieb vor den Auswirkungen eines Brandes zu schützen, ist ein zuverlässiges Frühwarnsystem unabdingbar. Die Brandmelderzentralen von Honeywell Morley- IAS bieten hier eine sichere, solide Lösung und beugen unnötigen, kostspieligen Geschäftsunterbrechungen vor.