Anspruchsvoller brandschutz für volksbank gütersloh
Mitten in Deutschland liegt Gütersloh, Wirtschaftsstandort mit Weltgeltung (Miele, Bertelsmann); mit seinen knapp 100 000 Einwohnern ist Gütersloh Hauptstadt eines der flächenmäßig größten Kreisgebiete in Nordrhein - Westfalen. Die Stadt hat ein wunderschönes historisches Zentrum, der Alte Kirchplatz rund um die Apostelkirche gehört zu den schönsten seiner Art in Westfalen.
Hier liegt auch das Gebäude der Volksbank Gütersloh, das im Rahmen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen komplett neu errichtet wurde. Auf über 8.600 qm arbeiten 200 Mitarbeiter über fünf Geschosse verteilt - Rahmenbedingungen für ein neu zu erstellendes Brandschutzkonzept.
Konzepterstellung im Team
Zusammen mit seinem Partner aus Gütersloh, der Firma Rüterbories Sicherheitstechnik, Architekten, der Feuerwehr und Fachplanern, erarbeitete NOTIFIER eine Vorgehensweise, die alle sicherheitsrelevanten Aspekte der Bank berücksichtigte. Zunächst wurden alle abzusichernden Bereiche wie Verkaufsräume, Büros, EDV-Bereich sowie Lager- /Kellerbereiche festgelegt.
Serie SDX-751 TEM
Insgesamt wurden hier ca. 600 Multisensorrauchmelder der Serie SDX-751 TEM von NOTIFIER verbaut. Diese intelligenten Multisensorrauchmelder lassen sich ideal mit allen NOTIFIER Ringbuszentralen vernetzen.
Dieser Multisensorrauchmelder ist in der Lage, durch seine algorithmische Signalverabeitung Täuschungsalarme, die durch Wasserdämpfe, Stäube oder ähnliches entstehen können zu reduzieren. Darüber hinaus wird durch eine zeitliche Signalanalyse und eine gewichtete Verknüpfung des optischen und thermischen Sensors das sichere Erkennen von Schwelbränden und Bränden mit hoher Temperaturentwicklung ermöglicht. Durch extrem flache Bauweise sind sie außerdem besonders gut für den Einsatz in architektonisch anspruchsvollen Umgebungen geeignet.
Brandmelderzentrale NF 3000
Bei der Wahl der Brandmelderzentrale entschied man sich für die 8 Ringe modulare NF 3000, die Ringbusteilnehmer in 255 Gruppen einteilt und bis zu 1.584 Ringelemente verwalten können.
Auf Grund der verschiedenen Sicherheitsanforderungen wurde die NF
3000 mit verschiedenen Funktionen verknüpft. Hier zu zählt zunächst eine Sprinkleranlage für Büros und Kundenbereich sowie eine Argonlöschanlage für den EDV Bereich.
Ebenso über den Bus angesteuert werden Brandschutz- und Rauchschutzklappen, die sich im Brandfall automatisch schließen und so eine Ausweitung des Brandes verhindern.
Automatisch gesteuerte Eingangstüren
Ein weiterer Sicherheitsaspekt in einem öffentlichen Gebäude sind automatisch gesteuerte Eingangstüren. Diese öffnen sich während der Geschäftszeiten im Brandfall automatisch und gewährleisten so eine schnelle und unproblematische Evakuierung von Personal und Kunden. Im Brandfall werden diverse Sirenengruppen angesteuert, gleichzeitig erfolgt über eine Aufschaltung zur Feuerwehr, die Brandalarmierung um die Interventionszeit möglichst gering zu halten.