Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Sie sehen sich die Übersicht und die Ressourcen für an
Mit modernen Beleuchtungskonzepten den Komfort und die Produktivität steigern.
Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Teil der Raumautomation – sei es durch das natürliche Licht von aussen oder die künstliche Beleuchtung im Innenraum. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei, Beleuchtungslösungen zu entwickeln, mit deren Hilfe Sie Jalousien, Beschattungsmodule und Leuchten einfach und effizient steuern.
BELEUCHTUNG
Die kostengünstigste Lichtquelle überhaupt: die Sonne.
Das natürliche Licht zu nutzen bedeutet, die Energiekosten zu senken. Unser intelligentes System ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung synchron zu steuern. Entwickeln Sie komplexe Beleuchtungskonzepte und schonen Sie zugleich die Ressourcen.
Lichtstimmungen nach Wunsch und Anlass.
Das System wird über einen Wandschalter oder ein Smart-Gerät bedient. Die Beleuchtungskomponenten sind in das System integriert, sodass sich einzigartige Stimmungen im Raum erzeugen lassen. Die Gäste können Einstellungen speichern und sie im Handumdrehen aufrufen.
Steuern Sie 64 Leuchten mit 159 Erkennungspunkten.
Mit DALI64 verschwenden Sie kein Geld mit der Beleuchtung unbelegter Räume. Dank Sensoren vom Typ LightSpot HD ist das System in der Lage, zu erkennen, ob Räume genutzt werden. Die Installation ist einfach und erfordert keine zusätzliche Hardware.
Gesundheit für Nutzer, Flexibilität und Vernetzung für Sie.
Gesunde Raumbedingungen sind wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Produktivität. Die Raum- und Zonenautomation von SBC verbindet alle Bereiche, um flexible, nachhaltige Lösungen für HLK, Beleuchtung und Beschattung bereitzustellen.
RAUMAUTOMATION
Verbinden Sie Effizienz mit Komfort.
Energiekosten und CO2-Emissionen können mithilfe einer intelligenten, einfach zu implementierenden und erweiterbaren Gebäudeautomation reduziert werden. Unser umfangreiches Produktangebot bietet Nutzern mehr Komfort und eine bessere Benutzerfreundlichkeit.
Perfekte Kommunikation auf allen Ebenen.
Die Raumautomation von SBC verbindet alle Bereiche und ermöglicht eine visuelle Darstellung sämtlicher Informationen. Durch die Koordination der Kommunikation lassen sich Energie- und Betriebskosten vollständig optimieren.
Grosse Leistung bei kompaktem Design.
Bei einer Etagensteuerung eignen sich die programmierbaren E/-A-Module der E-Line ideal für die Automatisierung von Räumen über Systemgruppen hinweg. Die Module lassen sich auch autonom in einzelnen Räumen steuern.
Erzielen Sie langfristige Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Durch die flexible Kombination von Modulen und eine Programmierung mit Template-basierten Objekten lässt sich ein energieeffizienter Betrieb erzielen. Hochwertige Produkte garantieren eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.
Jahrzehntelange Erfahrung für Ihren Erfolg.
Seit 1978 stehen wir für freie Programmierbarkeit und generationenübergreifende Kompatibilität. Mit einer Lebensdauer von über 20 Jahren garantiert unsere Hardware einen einfache und effizienten Wartungsservice.
Copyright © 2025 Honeywell International Inc.