Inspirieren Sie Ihre Gäste mit innovativen und bewährten Technologien.
Dank unserer intelligenten Hotellösungen geniessen Ihre Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt in ihren Zimmern – bei höchstem Komfort. Gleichzeitig werden Ihre Prozesse optimiert und Sie erzielen beträchtliche Energieeinsparungen.
Durchgängige Raumautomationslösungen bieten viele Vorteile.
Ein aussergewöhnliches Gästeerlebnis mit Wow-Effekt
Die Verknüpfung von Raumregelung, IT und Infotainment sorgt für eine besondere Stimmung im Raum. Werden zusätzlich die Möglichkeiten bei Beleuchtung, Temperatur und A/V ausgeschöpft, kann die Atmosphäre auf magische Weise verändert werden.
- Intuitive Bedienung via Tablet oder Smartphone-App
- Raumstimmungen (entspannende oder eher nüchterne Atmosphäre etc.) und Weckrufe
- Vorbereitung des Raums gemäss den persönlichen Vorlieben des Gastes
Optimierter Komfort für eine besondere Wohlfühlatmosphäre.
Unsere bedarfsorientierte Automation gibt dem Gast die volle Kontrolle. Das System weiss, wann und wie Räume genutzt werden, und passt den Raumkomfort entsprechend an.
- Angenehme Raumbedingungen für maximalen Komfort
- Die Raumbedingungen werden an die individuellen Bedürfnisse des Gastes angepasst.
- Einfache Bedienung – die Gäste haben die volle Kontrolle.
Optimierte Hotelmanagementprozesse
Dank Türverriegelungssystem und Raumsensoren kann das System erkennen, ob sich ein Gast, ein Zimmermädchen oder ein Techniker im Raum befindet, und die Raumparameter entsprechend anpassen.
- Raumautomation als Teil des Hotelmanagements
- Vereinfachte und automatisierte Betriebsprozesse
- Optimales Raummanagement und Outsourcing, optimale Wartung
Energieeinsparungen im gesamten Hotel
Sobald die Sensoren melden, dass ein Gast den Raum verlassen hat oder dass ein Raum nicht reserviert ist, wird die HLK in einen Energiesparmodus versetzt und die elektrischen Verbraucher werden ausgeschaltet.
- Der Raum verbraucht nur so viel Energie, wie tatsächlich benötigt wird.
- Energiesparmodi, die das Wetter berücksichtigen
- Virtuelle Energiemessung für mehr Transparenz beim Verbrauch
Vernetzte Kabinenautomation mit offenen Schnittstellen
Die Raumautomation von SBC bietet offene Schnittstellen und verbindet alle beteiligten Bereiche. Die Kommunikation über BACnet, LON, KNX, Modbus und S-Bus senkt die Kosten.
- Offene Schnittstellen zur Vernetzung aller Bereiche, einschliesslich HLK, Beleuchtung und Beschattung
- Serienmässige Web- und IT-Integration
- Beleuchtungssteuerung über DALI
Eine Komplettlösung für das moderne Hotelmanagement
Unser Supervisor BMS umfasst Visualisierungs-, Interaktions-, Überwachungs- und Berichtsfunktionen auf einer einzigen Software-Plattform. Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Erweiterung.
- Umfangreiche Lösungen für alle Aspekte der Hotelautomation
- Mit allen Netzwerken kompatibel
- Skalierbare Modularität für individuelle Anforderungen