QronoX IEC-Steuerung IEC 61131-3
programmierbar und sicher
Die Saia PCD QronoX IEC-Steuerung bietet sowohl Cyber Security als auch Hochsprachenprogrammierung und ist zudem mit PCD3-E/A Modulen kompatibel. Ihr Betriebssystem, das alle Anwendungs- und Kommunikationsprogramme umfasst, ist signiert und verschlüsselt und schützt so das Prozesssteuerungssystem vor unautorisiertem Zugriff. Die Saia PCD QronoX IEC-Steuerung ist programmierbar gemäss IEC 61131-3, dem industriellen Standard für die Anwendungsentwicklung und unterstützt alle darin definierten Sprachen.
- Cyber security gemäss ANSI ISA 62443
- Hochsprachenprogrammierung nach IEC 61131-3 inkl. objektorientierter Methoden
- Kompatibel zum bisherigen PCD3 E/A-System
Highlights
Typen
PCD3.M6893
1 × GB RAM und 2 GB Flash-Speicher für Betriebssystem und Benutzerprogramm
1 × Steckplatz für Micro-SD-Karte mit Benutzerdaten, max. 32 GB
2 × Ethernet-Anschlüsse
1 × RS485-Anschluss
1 × Steckplatz für PCD7.F150S Kommunikationsmodule
1 × CAN-Port, galvanisch getrennt (vorbereitet, verfügbar auf Anfrage)
1 × USB-Geräteanschluss für Programmierung und Wartung
1 × USB-Hostanschluss
2 × Interrupt-Eingänge
1 × Watchdog-Relais Erweiterbar auf bis zu 1023 E/As
Kontaktieren Sie uns
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um auf den Inhalt zuzugreifen