Bundeshilfen für Schulen
Die US-Regierung hat mehr als 100 Milliarden USD bewilligt, um die Wiedereröffnung der Schulen zu unterstützen. Zwei Gesetzesentwürfe, KÜMMERT SICH und CRRSA, haben zur Einrichtung des „Notfall-Hilfsfonds für Grund- und Oberschulen“ (ESSER) speziell für K-12-Schulbezirke geführt.
Die bereitgestellten Mittel dienen dazu, Upgrades kritischer Schulinfrastrukturen zu unterstützen, wie z. B. die Modernisierung von HLK-Systemen zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen (IAQ).
Wir entschlüsseln den Prozess
Von der Ermittlung förderfähiger Upgrades bis hin zur Klärung beteiligter Agenturen, Akronyme und Anwendungen – wir sind bei jedem Schritt an Ihrer Seite. Unsere Finanzierungsexperten haben bereits Schulen im ganzen Land bei der Beschaffung von Bundesmitteln und anderen Finanzierungsformen unterstützt – wir können auch Ihnen helfen. Wir entschlüsseln den Prozess.
Sicherheit erfordert eine sorgfältige Planung
Bewerten
Wir beraten Sie kostenlos, um die Luftqualität in Ihren Innenräumen und andere Faktoren zu bewerten, die die Gesundheit der Menschen in Ihrem Gebäude beeinträchtigen könnten.
Analysieren
Wir erstellen eine detaillierte Analyse Ihres Gebäudezustands, mit konkreten Empfehlungen, die Ihnen helfen, Sicherheitsanforderungen, gesetzliche Vorschriften und Förderkriterien zu erfüllen.
Handeln
Wir begleiten Sie bei der Beantragung von Bundesmitteln und weiteren Förder- und Finanzierungsmitteln, falls erforderlich.
Erfahren Sie, wie Sie erforderliche Upgrades finanzieren können
Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Finanzierungsexperten
Häufig gestellte Fragen
Wir unterstützen Sie im Rahmen unserer Erstbewertung dabei, den kurz- und langfristigen Bedarf Ihrer Einrichtungen zu identifizieren und zu priorisieren.
Anhand der ermittelten Prioritäten beraten wir Sie hinsichtlich förderfähiger Upgrades und der damit verbundenen Antragstellung. Hilfsmittel des Bundes sind jedoch nur eine Finanzierungsmöglichkeit. Wir unterstützen Schulen schon seit Jahren bei der Sicherung von Zuschüssen und Finanzierungen sowie strategisch geplanten, kosteneffizienten Projekten, die sich langfristig von selbst bezahlt machen.
Wir führen keine vollständige Erneuerung Ihrer Anlagen durch. Soweit möglich, nutzen und integrieren wir Ihre aktuelle Infrastruktur, um gewohnte Abläufe zu erhalten und die Kosten niedrig zu halten.
Dazu bestimmen wir zunächst, ob Ihre HLK-Anlage und andere Systeme Upgrades oder nur eine Integration und Anpassung benötigen. Erforderliche Änderungen werden dann an Ihre Bedürfnisse, Prozesse und Ihren Zeitplan angepasst, sodass Störungen auf ein Minimum reduziert werden können.
Durch die Integration Ihres HLK-Systems mit IAQ-Sensoren kann es Verunreinigungen erkennen und die Luft automatisch reinigen. Wir sind in der Lage, auch andere Gebäudesysteme mit Sensoren zu integrieren, um Ihre Schule automatisch zu überwachen und zu schützen.
Diese Integration von Gebäudesystemen und Sensoren liefert Ihnen alle erforderlichen Daten, um die Einhaltung sämtlicher Vorschriften zu belegen, dank der unkomplizierten Berichterstattung über Ihr Healthy Buildings Dashboard.
Wir führen keine vollständige Erneuerung Ihrer Anlagen durch. Soweit möglich, nutzen und integrieren wir Ihre aktuelle Infrastruktur, um gewohnte Abläufe zu erhalten und die Kosten niedrig zu halten.
Dazu bestimmen wir zunächst, ob Ihre HLK-Anlage Upgrades oder nur eine Integration und Anpassung benötigt. Alle Upgrades werden so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen und Prozessen entsprechen, einschließlich Benutzerfreundlichkeit und Wartungsfreundlichkeit.
Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Wartungsfreundlichkeit und nachhaltige Kosten werden alle bei der Planung der Verbesserungen an Ihren Anlagen berücksichtigt. In vielen Fällen kosten integrierte, automatisierte Gebäudesysteme weniger im Hinblick auf Betrieb und Wartung als manuelle oder funktionsgestörte Systeme.
Auch unsere Healthy-Buildings-Plattform kann so angepasst werden, dass die Systemeffizienz verbessert und Energiekosten gesenkt werden. Sie kann vertraglich festgelegte Leistungsgarantien und eine KI-gesteuerte Energieeffizienz beinhalten, die für zusätzliche Einsparungen von 10–20 % sorgen können, ohne den Komfort oder die Gesundheit der Einrichtung zu beeinträchtigen.
Das Healthy Buildings Dashboard bietet zudem umfassende Analysefunktionen, die Ihnen helfen, Systemleistung und -kosten im Auge zu behalten. Warnungen, Berichte und vorausschauende Analysen tragen dazu bei, kostspielige Störungen zu vermeiden und Ihre langfristige Planung zu unterstützen.
Im Rahmen unserer Erstbewertung erstellen wir zunächst eine quantitative Baseline für den Gesundheitszustand Ihres Gebäudes. Diese Daten können dazu genutzt werden, Ihren Antrag auf Beihilfen oder andere Erleichterungen zu unterstützen.
Anschließend integrieren wir Ihre Gebäudesysteme mit Sensoren, um die Luftqualität und andere Faktoren zu überwachen. Diese Daten werden in Echtzeit auf Ihrem Healthy Buildings Dashboard als Ihr Healthy Buildings Score erfasst.
Diese Integration von Gebäudesystemen und Sensoren sorgt für intelligente Funktionen wie eine automatische Luftreinigung und liefert Ihnen alle erforderlichen Daten, um die Einhaltung sämtlicher Vorschriften zu belegen, dank der unkomplizierten Berichterstattung über Ihr Healthy Buildings Dashboard.
Den Studien und Richtlinien der CDC, EPA und ASHRAE zufolge sind eine angemessene Belüftung und Filterung wirksame Möglichkeiten, um unerwünschte Partikel zu reduzieren oder zu entfernen. Dazu gehören Krankheitserreger, Schadstoffe und andere Reizstoffe. In unseren Augen ist eine sauberere Luft daher ein entscheidender und kostengünstiger erster Schritt hin zu einem gesünderen Gebäude.
Vereinbaren Sie jetzt eine IAQ-Bewertung für Ihre Schule.
Eine sauberere Luft ist ein entscheidender erster Schritt. Unsere Healthy-Buildings-Plattform bietet jedoch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, um Sie bei der Verwaltung eines vollständigen Sicherheitsprotokolls zu unterstützen. Diese basieren auf den gleichen integrierten Funktionen, denen unsere Kunden immer vertraut haben.
So bietet eine UV-C-Oberflächenreinigung beispielsweise eine sichere, schnelle und effektive Möglichkeit, Räume in den Pausen zwischen der Nutzung zu reinigen. Und intelligente Videoanalysen können dabei helfen, die Körpertemperatur der Gebäudenutzer beim Zugang zu überprüfen, das richtige Tragen von Masken an den Eingängen zu verifizieren, die Einhaltung von Abstandsregeln zu überwachen und kontaktlose Zugangsmöglichkeiten oder Kontaktverfolgungsmaßnahmen zu unterstützen.
Die Healthy-Buildings-Plattform ist modular und anpassungsfähig, sodass im Falle veränderter Anforderungen Funktionen hinzugefügt und geändert werden können. Diese automatisierten, integrierten Systeme können viele Anforderungen und langfristig gesteckte Ziele erfüllen und so beispielsweise auch für mehr Energieeffizienz und Sicherheit sorgen.