Mobile Endgeräte sind aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Dies bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Der Hunger nach Energie sowie die daraus resultierende notwendige Stromversorgung steigt enorm an. Zeitgleich leben wir in einer schnelllebigen Welt, wo die mobilen Geräte möglichst schnell und ständig über eine ausreichende Akkuladung verfügen sollen. In vielen elektrischen Spezifikationen wird zunehmend nicht mehr nur die integrierte USB-Fähigkeit von Steckdosen gefordert, sondern speziell die Aufnahme vom USB-Typ-C.
WIR BIETEN LÖSUNGEN
USB-A/C Steckdose und USB-A/C Ladestation. Wir bieten die passenden und universellen Lösungen für jede Anwendung

Integrate
Integration framework to unify disparate systems and devices.
Technische Details:
- Nennspannung: AC 110–250 V~
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Ausgang (Nur für USB-Typ A oder C):
- USB-Ausgangsspannung DC 5 V, Ladestrom 3,0 A (max.15 W),
- USB-Ausgangsspannung DC 9 V, Ladestrom 2,0 A (max.18 W),
- USB-Ausgangsspannung DC 12 V, Ladestrom 1,5 A (max.18 W).
- USB-Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 5 V, Ladestrom 3,4 A (max.17 W)
Technische Details:
- Nennspannung: AC 220-250 V~
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennstrom Steckdose: 16 A
- Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A
- USB-Typ A Betrieb (ohne USB-Typ C): USB-Ausgangsspannung DC 5 V, Ladestrom max. 3 A (max. 15 W)
- USB-Typ C (QC3.0) Betrieb (ohne USB-Typ A): USB-Ausgangsspannung DC 9 V, Ladestrom max. 2 A (max. 18 W),
- USB-Ausgangsspannung DC 12 V, Ladestrom max. 1,5 A (max. 18 W)
- USB-Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 12 V, Ladestrom max. 3,4 A (max. 17 W)
- Mit Ladestromüberwachung
- Anschlussart: Steckklemmen
Ihre Vorteile
- Reduzierung der Lagerbestände und Artikelnummern durch die Verwendung eines Gerätes mit beiden Lösungen (USB-A und USB-C)
- Schnelleres Laden über den USB-C Anschluss dank der Quickcharge 3.0 Technologie
- Sichere Aufladung dank automatischer Endgeräte-Erkennung. Das Endgerät zieht nur so viel Strom, wie es benötigt
- Anbieten zukunftssicherer Produkte, die dennoch ältere Geräte bedienen
- Anbieten der neusten Ladetechnologie für schnelles Aufladen
- Höchste Flexibilität durch die Verwendung von TDO/TAE Abdeckungen anderer Elektro-Installationshersteller (Nur USB-A/C Ladegerät)
- Keine tiefe Unterputzdose notwendig, ideal für Retrofit geeignet (Nur USB-A/C Steckdose)
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Unterstützung bei der Spezifikation oder technische Beratung benötigen, mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen möchten oder einen Händler suchen. Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.