/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kabel

    Galaxy Auslösekabel

    Auslaufmodell

    Galaxy Triggerleitungen von Honeywell werden von einer Reihe von Software- und Programmiertools unterstützt, mit denen der User seine Sicherheitsanlagen programmieren und steuern kann.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Galaxy Triggerleitungen von Honeywell werden von einer Reihe von Software- und Programmiertools unterstützt, mit denen der User seine Sicherheitsanlagen programmieren und steuern kann. Die Galaxy Dimension-Serie von Sicherheitsanlagen ist eine vollständig integrierte Einbruch- und Türsteuerungslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsinstallationen. Sie bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kosteneffizienten und vollständig konformen Paket der Sicherheitsstufe 3. Mit innovativen drahtlosen Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die flexibel auf die Anforderungen aller gewerblicher und industrieller Anwendungen abgestimmt sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kontrolle des Benutzerzutritts über Zutrittsvorlagen und den Aktivierungsstatus der Gruppen
    • Bereiche hinter einer Tür können automatisch über Kartenleser zurückgesetzt werden
    • Ereignisse können sofort mit realistischen Grundrissen mit WIN-PAK für Galaxy identifiziert werden
    • Zutritts-Ereignisprotokoll mit 1.000 in der Zentrale aufgezeichneten Ereignissen (separates Einbruchmeldeprotokoll)
    • GPRS, Ethernet, PSTN, USB-Kommunikationsoptionen
    • Gruppen können über Türleser eingerichtet werden
    • Durch die Evakuierungssteuerung werden Türen im Brandfall entriegelt.
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008, PD6662:2010
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security