Kabel
RFW 4000 GSM/UMTS/4G Außenantenne
GSM/UMTS/4G omnidirektionale Außenantenne, die mit einer Montagehalterung geliefert wird und mit RFW 4000 verwendet wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
GSM/UMTS/4G Rundstrahlantenne für den Außenbereich, die mit einer Montagehalterung geliefert wird und mit RFW 4000 verwendet wird. Diese Außenantenne befindet sich in einer festen Position, so dass sie vertikal montiert werden kann, und ist auch für den Einsatz im Außen- und Innenbereich ausgelegt. Der Kühler ist mit einem Kunststoffrohr geschützt und das 5 m lange, verlustarme HF-Kabel ist mit SMA ausgestattet.
Merkmale & Vorteile:- Feste Antenne für vertikale Montage
- Für den Innen- und Außenbereich
- Montage über Halterung
- Omnidirektionale Charakteristik
- Strahler geschützt mit einem Kunststoffrohr
- 5m verlustarmes HF-Kabel mit SMA(m)
Andere
- Cable Length
- 5 metre
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Cable Length
- 5 metre
- Brand
- Honeywell Security
- Cable Length : 5 metre
- Brand : Honeywell Security