/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Schnittstellenkarten und Module

C-Bus Schnittstellen

ARENA C-Bus-Schnittstellen bieten ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis, um den Ansprüchen von Gebäudebesitzern und Service Providern gerecht zu werden. Kunden gewinnen die Vorteile eines Netzwerks im oberen Leistungsbereich und Dienste.

ARENA C-Bus-Schnittstellen bieten ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis, um den Ansprüchen von Gebäudebesitzern und Service Providern gerecht zu werden. Mit ihrer Kombination aus skalierbarer Leistung, Belegung und niedrigem Preis pro Port ermöglichen die Geräte, die Netzwerkfähigkeit um eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen und Umgebungen zu erweitern.

Kunden können die Vorteile von hochleistungsfähigen Netzwerken und Diensten, inklusive Traffic Management, an mehreren Standorten in Ihrem Netzwerk nutzen. Der CLIF-CBUS1-PC unterstützt für Geräte der CentraLine-Familie und einzelne RS232- und 10Base T-Schnittstellen einen einzigen mit RS485 DC gekoppelten C-Bus-kompatiblen Kommunikationskanal (mit Raten von bis zu 76,8 kbps möglich).

Die Geräte verwenden die LAN-Verbindung, um eine nahtlose Kommunikation mit dem anfragenden Gerät herzustellen. STATUS-Informationen wie „LAN-Datenverkehr“, „Feldbus-Datenverkehr“ und „System Heartbeat“ werden von LEDs an der Vorderseite des Geräts angezeigt.

Merkmale und Vorteile:
  • TCP/IP-netzwerkfähig
  • Bietet eine große Anzahl von Möglichkeiten der Netzwerkanbindung
  • Leicht zu konfigurierende Netzwerkschnittstelle
  • Systemdiagnostik-Support für stehende Verbindung
  • Optionale Montage an Mauer und Rack
  • Es sind keine vom Benutzer wartbaren Teile enthalten.
Zertifizierungen:
  • Certification CE, EAC
  • EMC EN61000-6-4 and EN61000-6-2
  • Electromagnetic emission FCC Class A
  • Environmental conditions residential, commercial, and
  • light-industrial
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CENTRALINE NX C-BUS DRIVER
application/pdf 4.26 MB
7/11/2022
4.26 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CENTRALINE NX C-BUS DRIVER
4.26 MB
7/11/2022
4.26 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CENTRALINE NX C-BUS DRIVER
4.26 MB
7/11/2022
Image
SKU
Description
alt
CLIF2-CBUS1-PC
CLIF2 Arena C-Bus-Schnittstelle für einen C-Bus
Image
SKU
Description
alt
CLIF2-CBUS1-PC
CLIF2 Arena C-Bus-Schnittstelle für einen C-Bus