/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schnittstellenkarten und Module

    Universal Connection Module

    Die Universal Anschlussmodule können in einer Unterputzdose oder einer Hohlwanddose installiert werden

    Übersicht

    Universelle Anschlussmodule wurden speziell für die Anpassung von Sensoren und Detektoren mit herkömmlicher Anschlusstechnik an das BUS-1-System entwickelt. Es ist auch möglich, einen Signalanzeiger über einen Halbleiterausgang anzusteuern, d.h. es kann ein zusätzlicher paralleler Anzeiger oder Signalgeber aktiviert werden.

    Der Anstiegsgeschwindigkeitsdetektor hat eine Reinigungsfunktion und ist mit einem Widerstand von 12,1 abgeschlossen. Der Halbleiterausgang für die Signalanzeige ist belastbar. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Zeit und Kosten. Die geringen Abmessungen und die kabelschonende 3-Draht-Technik sorgen für eine effektive Installation in Bezug auf Zeit und Kosten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kabelsparende 3-Leiter-BUS-Technologie
    • Zusätzlich 1 Differenzialdetektorgruppe integriert mit LED-Anzeige
    • VdS-Zulassung gemäß Klasse C
    Zertifizierungen:
    • G197059 (IDT), Klasse C
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security