/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Galaxy® Dimension Power Supply Unit

    Die Sicherheitssysteme der Galaxy® Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruch- und Türkontrolllösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen.

    Übersicht

    Die Honeywell DOMONIAL Funkalarmzentrale ist das meistgenutzte Alarmsystem zur Fernüberwachung in Europa. Mit der DOMONIAL Video-/Tonüberprüfung kann ein Wachmann vor Ort überwachen, wenn ein Alarm ausgelöst wird, und die Alarmsituation einschätzen. So weiß der Wachschutz sofort, ob es sich um einen Einbruch oder einen Fehlalarm handelt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integriertes drahtloses Alarmsystem
    • 868Mhz bidirektionale Funkübertragung mit adaptiver Funkklemmenerkennung
    • Bis zu 32 drahtlose Geräte pro Installation
    • Alarmübertragung durch PSTN-Netzwerk, GSM- oder Ethernet-
    • Übertragung von Bildern, die von Infrarotdetektoren mit integrierten Kameras aus der Domonial-Serie erfasst wurden
    • . Kompatibel mit fast allen vorhandenen Alarmempfängern.
    • Kompatibel mit Installations- und Wartungsassistenzsystemen vom Typ Domonial IST
    • X10-Funktionen für Hausautomatisierungsanwendungen
    • Integrierter Mikrofon&lautsprecher für Audioauflösung und Dialog mit einem Fernüberwachungsbetreiber
    • 3 Schutzzonen (Hauptzone, Perimetrie, Anhang)
    • Integrierter Alarmton (95 dB) mit unterschiedlicher Modulation für Einbruchs- und Raucherkennung
    Zertifizierungen:
    • NF & A2P-zertifizierte 2 Abschirmungen