Zentralen
Galaxy® Flex+ Einbruchmeldezentralen
Die Galaxy Flex+-Einbruchmeldezentrale kann jetzt zwischen Sicherheitsstufe 2 und 3 wechseln – und so das richtige Maß an Sicherheit für die Einhaltung lokaler Vorschriften und die automatische Konfiguration für beide Sicherheitsstufen bieten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Galaxy Flex+ hebt die Zuverlässigkeit und Robustheit auf die nächste Stufe - und bietet Ihnen ein voll integriertes hybrides Sicherheitssystem für Einbruchmeldeanlagen und Türkontrollen für kleine bis mittelgroße Wohn- und Gewerbeanlagen ab 30 Jahren. Mit Galaxy Flex+ können Sie jetzt zwischen den Sicherheitsstufen 2 und 3 umschalten und so das richtige Sicherheitsniveau für die Einhaltung lokaler Vorschriften und die automatische Konfiguration für beide Sicherheitsstufen gewährleisten. Weitere Vorteile sind ein geringerer Bestand, reduzierter Speicherbedarf und sichtbare Kosteneinsparungen. Galaxy Flex+ ermöglicht den Zugriff auf bis zu 100 Zonen über drei leistungsfähige und funktionsreiche Einbruchmeldesysteme. Die äußerst vielseitige Serie verfügt über drei verschiedene Formfaktor-Optionen, darunter robuste Polycarbonat-Gehäuse mit einzigartigen Steckplätzen für Erweiterungs-, RF- und Kommunikationsmodule für eine einfache und effiziente Installation und Wartung.
Eigenschaften und Vorteile:- Wählbare Sicherheitsstufe von Stufe 2 bis Stufe 3 auf einer vertrauenswürdigen Plattform
- Verschlüsselte IP-Kommunikation (GSM/GPRS) über mehrere Übertragungspfade und Heartbeat-Überwachung für eine zuverlässige Verbindung mit der Alarmempfangsstelle
- Polycarbonat-Gehäuse mit Akkuüberwachung und Rückseitensabotageschutz
- Optische Alarmzwischenspeicherung (nur Stufe 2)
- Unübertroffene Zuverlässigkeit auf dem Markt. Flexibel und erweiterungsfähig für vielfältige Marktanforderungen
- Vollständige Anpassung mit Steckplätzen im Gehäuse (für bis zu 5 Kommunikations- und Erweiterungsbaugruppen)
- API für die Integration von Drittanbietern in Gebäudeleitsysteme. Intelligente Verbesserungen
- Verbesserte Flexibilität (mehr Gruppen, User, Links, Zeitpläne, DCMs und Tastaturen)
- Vollständige Kommunikationsabdeckung für Alarmempfangsstellen mit Integration von Kommunikationsmodulen von Drittanbietern
- Banking-Funktionen für einen einfachen und schnellen Einrichtungsprozess.
- EN 50131-3:2009
- EN 50131- 6:2008
- PD6662:2010
_blank
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Filters
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden