Zentralen
MPA2 Türzugangskontrolllösung
Mit MPA2-Türzugangskontrollpanels können Benutzer ihr System überall dort sicher verwalten, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne dedizierte PC- oder Softwarekosten.
Mit MPA2-Türzugangskontrollpanels können Benutzer ihr System überall dort sicher verwalten, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne dedizierte PC- oder Softwarekosten. Das benutzerfreundliche Design (Push-In-Anschlüsse und RJ45-„Click-and-Done“-Ansatz) macht es einfach zu installieren und einfach zu bedienen und zu warten. MPA2 bietet Ihnen alle Vorteile der herkömmlichen Zugangskontrolle, z. B. beim Sichern von Türen, Verwalten des Mitarbeiterzugangs und Fernverwalten von Standorten. Es ermöglicht Benutzern auch, Berichte einfach abzurufen, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit einer browserbasierten Oberfläche werden die Lernkurven der Benutzer und die Schulungszeiten erheblich verkürzt. Es ist keine dedizierte Software erforderlich – melden Sie sich einfach an und schon können Sie sicher vom Büro oder von überall aus loslegen. Sie können MPA2 mit dem eingebetteten Browser, der sicheren Cloud-Infrastruktur von MAXPRO® Cloud oder der integrierten Sicherheitssuite von WIN-PAK® verwalten. MPA2 wurde mit einem installerfreundlichen Design entwickelt, das sich leicht an vorhandene IT-Infrastrukturen und -Methoden anpasst und die Installation und Installation reduziert Supportkosten. Wenn Ihr System also wächst, wächst MPA2 mit Ihnen. Die MPA2-Türzugangskontrolllösungen umfassen ein intelligentes MPA2-Zugangskontrollpanel, ein MPA2-Metallgehäuse, zwei RJ45-zu-acht-Schraubklemmenblöcke und eine 7-Ah-Blei-Säure-Batterie.