/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Zentralen

MPA4 Türzugangskontrolllösung

MAXPRO® Access (MPA) 4-Tür-Zutrittskontrollpanels ermöglichen Benutzern die sichere Verwaltung ihres Systems überall dort, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne spezielle PC- oder Softwarekosten.

Überblick

Die Honeywell MAXPRO Access MPA 4-Türsteuerungslösung bringt intelligente, flexible und skalierbare Cloud- und webbasierte Zugangskontrolle an den Edge.

Die 4-Tür-Zutrittskontrolllösung von MPA bietet alle Vorteile der herkömmlichen Zutrittskontrolle, z. B. die Unterstützung bei der Sicherung von Türen, die Fernverwaltung des Mitarbeiterzugangs und der Standorte sowie die einfache Erstellung von Berichten zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen.

Mit einer browserbasierten Oberfläche werden Ihre Lernkurve und Schulungszeit erheblich verkürzt. Es ist keine spezielle Software erforderlich: Melden Sie sich einfach an und schon können Sie loslegen, völlig sicher, vom Büro oder von überall aus. Sie können MAXPRO Access über den integrierten Browser, die sichere Cloud-Infrastruktur von MAXPRO® Cloud oder die integrierte Sicherheitssuite von WIN-PAK® verwalten.

Das einfach zu installierende und benutzerfreundliche Design (Push-in-Anschlüsse und RJ45 „Click 'n Done“-Ansatz) passt problemlos in die bestehende IT-Infrastruktur und -Methode und ist einfach zu installieren, zu verwenden und zu warten. Und das Beste: Wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern und Ihr System wächst, kann MAXPRO Access mit Ihnen wachsen

Merkmale und Vorteile:
  • Schnelle und einfache Installation mit der Installations-App
  • Ende-zu-Ende-sichere (über OSDP) und 256-Bit-AES-verschlüsselte Kommunikation
  • Retrofit für bestehende Installationen (Wiegand)
  • Brandmeldezentrale (BMZ) Eingang zum Öffnen aller Türen
  • IP-basierte Hardware mit PoE+ / Mains Powered eliminiert zusätzliche Netzwerkmodulverkabelung
  • Controller-Internet-Hopping im Kaskadenmodus
Sortieren
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
MPA2C3
Nur All-in-Smart-Access-Control-Panel
alt
MPA2C3-4
Nur All-in-Smart-Access-Control-Panel, 4-türig lizenziert
alt
MPA2ENCME
MPA24 – Metallgehäuse + Netzteil (EU)
alt
MPA2MPSE
MPA2, 2 DOORS, CONTROLLER & METAL ENCLOS
alt
MPA2RJ
RJ45 auf 8-Schrauben-Anschlussblock für MPA2 und MPA4
alt
MPA2S5
S5-Entstör-Überwachungskabel für MPA2 und MPA4
alt
MPA4MPSE
MPA4 – 4 Türen, Controller & Metallgehäuse, Netzteil, beinhaltet: (4) MPA2RJ, (4) MPA2S5 (EU)
Image
SKU
Description
alt
MPA2C3
Nur All-in-Smart-Access-Control-Panel
alt
MPA2C3-4
Nur All-in-Smart-Access-Control-Panel, 4-türig lizenziert
alt
MPA2ENCME
MPA24 – Metallgehäuse + Netzteil (EU)
alt
MPA2MPSE
MPA2, 2 DOORS, CONTROLLER & METAL ENCLOS
alt
MPA2RJ
RJ45 auf 8-Schrauben-Anschlussblock für MPA2 und MPA4
alt
MPA2S5
S5-Entstör-Überwachungskabel für MPA2 und MPA4
alt
MPA4MPSE
MPA4 – 4 Türen, Controller & Metallgehäuse, Netzteil, beinhaltet: (4) MPA2RJ, (4) MPA2S5 (EU)