/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Karten

    Digitale Karte QuadraKey™ Multi Tech

    Auslaufmodell

    QuadraKey™ Mehrfach-Technologie ISO Compliant Card QuadraKey™ ermöglicht es Einrichtungen, mehrere Anwendungen in einer ISO-konformen Karte zu integrieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die Technologie für die Näherungszugangskontrolle bietet Komfort, Zuverlässigkeit, verbesserte Sicherheit, geringe Wartung und hohe Akzeptanz durch den Benutzer und ist so zur beliebtesten lieferbaren Zugangskontrolltechnologie geworden. Zu den neuesten Innovationen von Honeywell in der Zutrittskontrolltechnik gehören: ISO-konforme Multitechnologie-Karten, kostengünstige Näherungsausweise und Näherungskarten mit großer Reichweite. Die Karten bietet den Komfort eines berührungslosen Zutritts und dienen gleichzeitig als Schlüssel für eine sichere und zuverlässige Zutrittskontrollanlage.
    QuadraKey™ unterstützt Näherung, Magnetstreifen, Foto-ID mit Farbbildgebung auf beiden Seiten, Barcode und Smart-Chip-Insertion in einem Paket, das die gleichen Abmessungen wie eine Kreditkarte hat.
    Die digitalen Karten von Honeywell wurden für die Verwendung mit den preisgekrönten DigiReader™ Serie Digital-Näherungsleser entwickelt und bieten einige der längsten Lesebereiche, die für passive Näherungskarten lieferbar sind. Die Stromversorgung der Karte erfolgt über den Leser, die Karten sind wartungsfrei und benötigen keine Akkumulatoren. Robuste, erstklassige Ausführung, fortschrittliche Technologie und individuelle Nummern für jede Karte machen Fälschungen praktisch unmöglich. Eigenschaften & Vorteile:
    • Erweiterte digitale Näherungstechnologie von den Erfindern der Näherungszugangskontrolle
    • Der „No-Hands“-Zugang bietet Karteninhabern ultimativen Komfort
    • Karten können durch Geldbörsen und Handtaschen hindurch gelesen werden
    • Die Unterstützung mehrerer Technologien erhöht die Sicherheit und Flexibilität
    • Kompakte Größe, einfach zu transportieren
    • Wählen Sie die Karte, die den Anforderungen bestimmter Anwendungen am besten entspricht – QuadraKey™ ISO-konforme Karte mit mehreren Technologien
    • Passive Näherungstechnologie erfordert keine Akkus und trägt dazu bei, dass jede Karte jahrelange Betriebsdauer ohne Wartung bietet
    • Erfüllt oder übertrifft die anspruchsvollsten HF-Signalvorschriften
    • Praktisch unmöglich zu fälschen oder zu duplizieren
    • Einfache Einstellung einzelner Karten durch den Benutzer oder durch einen autorisierten Honeywell-Händler
    • Macht den Zugriff bequemer, ohne die Sicherheit zu gefährden