/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    cards

    FlexISO™ PVC Card

    Auslaufmodell

    The FlexISO™ PVC cards have the ability to contain multiple ID technologies in a single credential. These cards are also available with a magnetic stripe for use with other systems, such as cafeteria vending, copy machines and fuel dispensing.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The FlexISO™ PVC cards have the ability to contain multiple ID technologies in a single credential. These cards are also available with a magnetic stripe for use with other systems, such as cafeteria vending, copy machines and fuel dispensing.

    Certifications:
    • ISO 7813
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten