/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Karten

    OmniClass™-Schlüsselanhänger

    Auslaufmodell

    OmniClass™-Schlüsselanhänger sind mit OmniClass-Lesegeräten kompatibel, einer Reihe von berührungslosen, sicheren 13,56-MHz-Smartcard-Lesegeräten, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, konsistente Lesereichweite und einfache Installation auszeichnen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    OmniClass™-Schlüsselanhänger sind mit OmniClass-Lesegeräten kompatibel, einer Reihe von berührungslosen, sicheren 13,56-MHz-Smartcard-Lesegeräten, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, konsistente Lesereichweite und einfache Installation auszeichnen. Sie sind in verschiedenen Größen lieferbar und jeder OmniClass-Leser verfügt über eine Smartcard-Technologie, mit der der Benutzer biometrische Profile und mehrere Anwendungen auf jeder Karte gleichzeitig unterstützen kann.

    Kartennummern für OmniClass/iClass®-Anmeldeinformationen werden sicher gespeichert und mithilfe einer 64-Bit-Authentifizierungsschlüsselverschlüsselung übertragen, die für die meisten Zugangskontrollanwendungen geeignet ist. Mit den AES-verschlüsselten iCLASS SE®/iCLASS Seos™- und MIFARE®DESFire®EV1-Anmeldedaten kann ein höheres Sicherheitsniveau erreicht werden. Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung stehen zusätzliche Tastaturversionen zur Verfügung.

    Kartennummern sind auf den OmniClass-Karten/Anmeldeinformationen gedruckt. MIFARE Kartenseriennummern (CSN) werden ebenfalls unterstützt. Die Interoperabilität zwischen Anbietern und Anwendungen ist über den zugänglichen Speicher der Smartcard möglich.