/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Karten

    OmniClass™ OKP0N 2K2 PVC-Näherungskarte

    OmniClass™ OKP0N 2K2 PVC-Näherungskarten sind für die Verwendung mit OmniClass-Lesern konzipiert. Sie basieren auf 13,56 MHz-Technologie, sind RFID-basiert und bieten eine hervorragende kontaktlose Erfassungsreichweite von bis zu 4,5 Zoll.

    Übersicht

    OmniClass™ OKP0N2K2 PVC-Näherungskarten sind für die OmniClass-Lesegeräte konzipiert. Sie basieren auf 13,56 MHz-Technologie, sind RFID-basiert und bieten eine hervorragende berührungslose Erfassungsreichweite von bis zu 4,5 Zoll. Karten können auf beiden Seiten mit einem Farbstoff-Sublimations- oder Thermotransferkartendrucker bedruckt werden. Sie können auch auf der kurzen Seite für die vertikale Ausrichtung (Hochformat) gelocht sein.

    OmniClass-Anmeldeinformationen sind in gängigen Konfigurationen verfügbar. Sonderbestellungen können aufgegeben werden, wenn der Benutzer den Standortcode und die Kartennummern auswählen muss. Kundenspezifische Kartenbestellungen sind ebenfalls verfügbar. Honeywell kann Ihnen dabei helfen, kundenspezifische Anmeldeinformationen zu erstellen, die Ihren ästhetischen und Fälschungssicherheitsanforderungen entsprechen. Zu den Anti-Fälschungsoptionen gehören UV-fluoreszierende Farbe, Hologramme und Unternehmenslogos.